Группы товаров
Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шаром, сталь, с резьбовым стопорным элементом
K0325

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шаром,...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Гильза из стали, класс прочности 5.8.
Шар из стали.
Пружина из пружинной стали, класс D.

Резьбовой стопорной элемент из нейлона.
Исполнение: вороненная гильза, закаленный шар.Указание на чертеже:
L2 = прибл. два шага резьбы
Особенности:
RoHS

Чертежи (общий обзор)

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шаром, сталь, с резьбовым стопорным элементом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаУпругостьDD1HLL1SНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл. Н
Крутящий момент
ввинчивания,
ок. Нм
Крутящий момент
вывинчивания
ок. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0325.03СтандартнаяM31,50,4941,51,530,10,07по запросу
K0325.04СтандартнаяM42,50,810524100,180,12по запросу
K0325.05СтандартнаяM530,91462,56110,120,08по запросу
K0325.06СтандартнаяM63,5115739130,440,21по запросу
K0325.08СтандартнаяM851,5188415301,10,38по запросу
K0325.10СтандартнаяM1062239520401,30,6по запросу
K0325.12СтандартнаяM1282,526106305521,3по запросу
K0325.16СтандартнаяM16103,533148651253,93по запросу
K0325.203ПовышеннаяM31,50,4941,5570,10,07по запросу
K0325.204ПовышеннаяM42,50,8105212220,180,12по запросу
K0325.205ПовышеннаяM530,91462,519300,120,08по запросу
K0325.206ПовышеннаяM63,51157328400,440,21по запросу
K0325.208ПовышеннаяM851,5188447731,10,38по запросу
K0325.210ПовышеннаяM10622395661001,30,6по запросу
K0325.212ПовышеннаяM1282,5261066612021,3по запросу
K0325.216ПовышеннаяM16103,533148901803,93по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33