Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий 3.2163.Исполнение: чёрный.Указание:Держатели упрощают монтаж задвижек и фиксаторов, расширяя область их применения. Они могут использоваться с болтами с цилиндрической головкой по DIN 912/ISO 4762.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0638_A Держатели из алюминия, форма А 287 kB

Чертежи

Держатели из алюминия, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаD1D2D3ABHH1LTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0638.306AM64,58201013-303,2 по запросу
K0638.3061AM6x0,754,58201013-303,2 по запросу
K0638.308AM84,58201013-303,2 по запросу
K0638.3081AM8x14,58201013-303,2 по запросу
K0638.310AM105,510241218-373,9 по запросу
K0638.3101AM10x15,510241218-373,9 по запросу
K0638.312AM125,510241218-373,9 по запросу
K0638.3121AM12x1,55,510241218-373,9 по запросу
K0638.316AM165,510321525-463,9 по запросу
K0638.3161AM16x1,55,510321525-463,9 по запросу
K0638.320AM205,510321525-463,9 по запросу
K0638.3201AM20x1,55,510321525-463,9 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33