Группы товаров
Задвижки с возвратной пружиной из стали или латуни, задвижка вверх или вниз
K1668

Задвижки с возвратной пружиной из стали или латуни, задвижка...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или латунь.Исполнение: Сталь оцинкованная.
Латунь хромированная.
Указание:Задвижки с возвратной пружиной можно легко привинтить к дверям, заслонкам и крышкам. Задвижки доступны в двух вариантах: со скосом кромки вверх или вниз. Скошенная поверхность позволяет закрывать и открывать систему, не задействуя задвижку. За счет встроенной пружины задвижка всегда возвращается в исходное положение.Приведение в действие:Путем перемещения рычага задвижка приводится в открытое положение, и дверь можно открыть. Запирание обеспечивается путем прижима двери за счет скошенной поверхности.Принадлежности:Запирающая пластина из стали или латуни K1669.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1668 Задвижки с возвратной пружиной из стали или латуни, задвижка вверх или вниз 171 kB

Чертежи

Задвижки с возвратной пружиной из стали или латуни, задвижка вверх или вниз

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
основы
Поверхность
корпуса
BB1B2CD

HH1LL1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1668.036350AЗадвижка вверхСтальоцинкованная352381,23,519836,51113,5 по запросу
K1668.056500AЗадвижка вверхСтальоцинкованная5034121,54,829,512561619 по запросу
K1668.073700AЗадвижка вверхСтальоцинкованная704516273816732228 по запросу
K1668.136350BЗадвижка внизСтальоцинкованная352381,23,519836,51113,5 по запросу
K1668.156500BЗадвижка внизСтальоцинкованная5034121,54,829,512561619 по запросу
K1668.173700BЗадвижка внизСтальоцинкованная704516273816732228 по запросу
K1668.036351AЗадвижка вверхЛатуньхромированный352381,23,519836,51113,5 по запросу
K1668.056501AЗадвижка вверхЛатуньхромированный5034121,54,829,512561619 по запросу
K1668.073701AЗадвижка вверхЛатуньхромированный704516273816732228 по запросу
K1668.136351BЗадвижка внизЛатуньхромированный352381,23,519836,51113,5 по запросу
K1668.156501BЗадвижка внизЛатуньхромированный5034121,54,829,512561619 по запросу
K1668.173701BЗадвижка внизЛатуньхромированный704516273816732228 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33