Группы товаров
Держатели из алюминия для упорных штифтов и задвижек
K0638

Держатели из алюминия для упорных штифтов и задвижек

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Алюминий 3.2163.Исполнение: чёрный.Указание:Держатели упрощают монтаж задвижек и фиксаторов, расширяя область их применения. Они могут использоваться с болтами с цилиндрической головкой по DIN 912/ISO 4762.Указание на чертеже:
Форма A: Крепежное отверстие параллельно резьбе
Форма B: Крепежное отверстие перпендикулярно резьбе
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0638 Держатели из алюминия для упорных штифтов и задвижек 250 kB

Чертежи (общий обзор)

Держатели из алюминия для упорных штифтов и задвижек

Держатели из алюминия, форма А

подробнее

Чертежи

Держатели из алюминия, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаD1D2D3ABHH1LTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0638.306AM64,58201013-303,2 по запросу
K0638.3061AM6x0,754,58201013-303,2 по запросу
K0638.308AM84,58201013-303,2 по запросу
K0638.3081AM8x14,58201013-303,2 по запросу
K0638.310AM105,510241218-373,9 по запросу
K0638.3101AM10x15,510241218-373,9 по запросу
K0638.312AM125,510241218-373,9 по запросу
K0638.3121AM12x1,55,510241218-373,9 по запросу
K0638.316AM165,510321525-463,9 по запросу
K0638.3161AM16x1,55,510321525-463,9 по запросу
K0638.320AM205,510321525-463,9 по запросу
K0638.3201AM20x1,55,510321525-463,9 по запросу

Держатели из алюминия, форма В

подробнее

Чертежи

Держатели из алюминия, форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаD1D2D3ABHH1LTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0638.406BM64,5820102110304,5 по запросу
K0638.4061BM6x0,754,5820102110304,5 по запросу
K0638.408BM84,5820102110304,5 по запросу
K0638.4081BM8x14,5820102110304,5 по запросу
K0638.410BM105,51024122613365,5 по запросу
K0638.4101BM10x15,51024122613365,5 по запросу
K0638.412BM125,51024122613365,5 по запросу
K0638.4121BM12x1,55,51024122613365,5 по запросу
K0638.416BM165,51032152917465,5 по запросу
K0638.4161BM16x1,55,51032152917465,5 по запросу
K0638.420BM205,51032152917465,5 по запросу
K0638.4201BM20x1,55,51032152917465,5 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33