Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий 3.2163.Исполнение: чёрный.Указание:Держатели упрощают монтаж задвижек и фиксаторов, расширяя область их применения. Они могут использоваться с болтами с цилиндрической головкой по DIN 912/ISO 4762.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0638_B Держатели из алюминия, форма В 306 kB

Чертежи

Держатели из алюминия, форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаD1D2D3ABHH1LTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0638.406BM64,5820102110304,5 по запросу
K0638.4061BM6x0,754,5820102110304,5 по запросу
K0638.408BM84,5820102110304,5 по запросу
K0638.4081BM8x14,5820102110304,5 по запросу
K0638.410BM105,51024122613365,5 по запросу
K0638.4101BM10x15,51024122613365,5 по запросу
K0638.412BM125,51024122613365,5 по запросу
K0638.4121BM12x1,55,51024122613365,5 по запросу
K0638.416BM165,51032152917465,5 по запросу
K0638.4161BM16x1,55,51032152917465,5 по запросу
K0638.420BM205,51032152917465,5 по запросу
K0638.4201BM20x1,55,51032152917465,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33