Группы товаров
Запирающие пластины из стали или латуни для задвижек с возвратной пружиной
K1669

Запирающие пластины из стали или латуни для задвижек...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или латунь.Исполнение: Сталь оцинкованная.
Латунь хромированная.
Указание:Запирающие пластины можно просто привинтить.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1669 Запирающие пластины из стали или латуни для задвижек с возвратной пружиной 136 kB

Чертежи

Запирающие пластины из стали или латуни для задвижек с возвратной пружиной

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
BB1B2CD

HLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1669.11350СтальОцинкованная352311,51,23,511,511 по запросу
K1669.16500СтальОцинкованная5034161,54,81616 по запросу
K1669.22680СтальОцинкованная68,543,521272122 по запросу
K1669.11351ЛатуньХРОМИРОВАННЫЙ352311,51,23,511,511 по запросу
K1669.16501ЛатуньХРОМИРОВАННЫЙ5034161,54,81616 по запросу
K1669.22651ЛатуньХРОМИРОВАННЫЙ68,543,521272122 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33