Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.Материал:Задвижка 1.0503.
Резьбовая втулка и стопорный штифт, сталь.
Нажимная пружина 1.4310.
Крышка задвижки, термопласт PA.
Резьбовой стопорный элемент из полиамида, цвет синий.
Исполнение: Резьбовая втулка и задвижки, воронёные.
Стопорный штифт; закаленный, шлифованный и воронёный.
Нажимная пружина, чистая.
Крышка задвижки в разных цветовых исполнениях:
— черно-серый: RAL 7021.
— чистый оранжевый: RAL 2004.
— рапсовый желтый: RAL 1021.
— транспортный красный: RAL 3020.
— сигнальный зеленый: RAL 6032.
— транспортный синий: RAL 5017.
— светло-серый: RAL 7035.
Преимущества:При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается.
На выбор с цветными крышками задвижки из пластика.
Втулка с шестигранником служит монтажным приспособлением.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Держатели K0638.
Позиционирующие втулки K1290.
Указание на чертеже:
Форма AP: без крышки задвижки, без гайки.
Форма CP: с крышкой задвижки, без гайки.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2114 Задвижка c резьбовым стопорным элементом 261 kB

Чертежи (общий обзор)

Задвижка c резьбовым стопорным элементом

Задвижки с резьбовым стопорным элементом, без крышки, без гайки, форма AP

подробнее

Чертежи

Задвижки с резьбовым стопорным элементом, без крышки, без гайки, форма AP

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыD

D1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2114.940410APбез пластиковой крышки, без контргайки4M101038,52515936101814 по запросу
K2114.940510APбез пластиковой крышки, без контргайки5M101038,52515936101,3814 по запросу
K2114.940610APбез пластиковой крышки, без контргайки6M101038,52515936101,8814 по запросу
K2114.9404101APбез пластиковой крышки, без контргайки4M10x11038,52515936101814 по запросу
K2114.9405101APбез пластиковой крышки, без контргайки5M10x11038,52515936101,3814 по запросу
K2114.9406101APбез пластиковой крышки, без контргайки6M10x11038,52515936101,8814 по запросу
K2114.940512APбез пластиковой крышки, без контргайки5M121247,4301910,83,68121,3515 по запросу
K2114.940612APбез пластиковой крышки, без контргайки6M121247,4301910,83,68121,8515 по запросу
K2114.940812APбез пластиковой крышки, без контргайки8M121247,4301910,83,68122,3515 по запросу
K2114.9405121APбез пластиковой крышки, без контргайки5M12x1,51247,4301910,83,68121,3515 по запросу
K2114.9406121APбез пластиковой крышки, без контргайки6M12x1,51247,4301910,83,68121,8515 по запросу
K2114.9408121APбез пластиковой крышки, без контргайки8M12x1,51247,4301910,83,68122,3515 по запросу
K2114.940616APбез пластиковой крышки, без контргайки6M161661,2402614,44,810161,81535 по запросу
K2114.940816APбез пластиковой крышки, без контргайки8M161661,2402614,44,810162,31535 по запросу
K2114.941016APбез пластиковой крышки, без контргайки10M161661,2402614,44,810162,81535 по запросу
K2114.9406161APбез пластиковой крышки, без контргайки6M16x1,51661,2402614,44,810161,81535 по запросу
K2114.9408161APбез пластиковой крышки, без контргайки8M16x1,51661,2402614,44,810162,31535 по запросу
K2114.9410161APбез пластиковой крышки, без контргайки10M16x1,51661,2402614,44,810162,81535 по запросу
K2114.940820APбез пластиковой крышки, без контргайки8M202071503018612202,32060 по запросу
K2114.941020APбез пластиковой крышки, без контргайки10M202071503018612202,82060 по запросу
K2114.941220APбез пластиковой крышки, без контргайки12M2020715030186122032060 по запросу
K2114.9408201APбез пластиковой крышки, без контргайки8M20x1,52071503018612202,32060 по запросу
K2114.9410201APбез пластиковой крышки, без контргайки10M20x1,52071503018612202,82060 по запросу
K2114.9412201APбез пластиковой крышки, без контргайки12M20x1,520715030186122032060 по запросу

Задвижки с резьбовым стопорным элементом, с крышкой, без гайки, форма CP

подробнее

Чертежи

Задвижки с резьбовым стопорным элементом, с крышкой, без гайки, форма CP

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыЦвет
компонента
Поверхность
корпуса
D

D1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2114.960410CPс пластиковой крышкой, без контргайкичёрно-серый RAL 7021воронёный4M101039,526,31510,94,96101814 по запросу
K2114.960510CPс пластиковой крышкой, без контргайкичёрно-серый RAL 7021воронёный5M101039,526,31510,94,96101,3814 по запросу
K2114.960610CPс пластиковой крышкой, без контргайкичёрно-серый RAL 7021воронёный6M101039,526,31510,94,96101,8814 по запросу
K2114.9604101CPс пластиковой крышкой, без контргайкичёрно-серый RAL 7021воронёный4M10x11039,526,31510,94,96101814 по запросу
K2114.9605101CPс пластиковой крышкой, без контргайкичёрно-серый RAL 7021воронёный5M10x11039,526,31510,94,96101,3814 по запросу
K2114.9606101CPс пластиковой крышкой, без контргайкичёрно-серый RAL 7021воронёный6M10x11039,526,31510,94,96101,8814 по запросу
K2114.960512CPс пластиковой крышкой, без контргайкичёрно-серый RAL 7021воронёный5M121248,431,11912,95,78121,3515 по запросу
K2114.960612CPс пластиковой крышкой, без контргайкичёрно-серый RAL 7021воронёный6M121248,431,11912,95,78121,8515 по запросу
K2114.960812CPс пластиковой крышкой, без контргайкичёрно-серый RAL 7021воронёный8M121248,431,11912,95,78122,3515 по запросу
K2114.9605121CPс пластиковой крышкой, без контргайкичёрно-серый RAL 7021воронёный5M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 по запросу
K2114.9606121CPс пластиковой крышкой, без контргайкичёрно-серый RAL 7021воронёный6M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 по запросу
K2114.9608121CPс пластиковой крышкой, без контргайкичёрно-серый RAL 7021воронёный8M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 по запросу
K2114.960616CPс пластиковой крышкой, без контргайкичёрно-серый RAL 7021воронёный6M161662,341,52616,6710161,81535 по запросу
K2114.960816CPс пластиковой крышкой, без контргайкичёрно-серый RAL 7021воронёный8M161662,341,52616,6710162,31535 по запросу
K2114.961016CPс пластиковой крышкой, без контргайкичёрно-серый RAL 7021воронёный10M161662,341,52616,6710162,81535 по запросу
K2114.9606161CPс пластиковой крышкой, без контргайкичёрно-серый RAL 7021воронёный6M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 по запросу
K2114.9608161CPс пластиковой крышкой, без контргайкичёрно-серый RAL 7021воронёный8M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 по запросу
K2114.9610161CPс пластиковой крышкой, без контргайкичёрно-серый RAL 7021воронёный10M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 по запросу
K2114.960820CPс пластиковой крышкой, без контргайкичёрно-серый RAL 7021воронёный8M202072,351,33020,58,512202,32060 по запросу
K2114.961020CPс пластиковой крышкой, без контргайкичёрно-серый RAL 7021воронёный10M202072,351,33020,58,512202,82060 по запросу
K2114.961220CPс пластиковой крышкой, без контргайкичёрно-серый RAL 7021воронёный12M202072,351,33020,58,5122032060 по запросу
K2114.9608201CPс пластиковой крышкой, без контргайкичёрно-серый RAL 7021воронёный8M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 по запросу
K2114.9610201CPс пластиковой крышкой, без контргайкичёрно-серый RAL 7021воронёный10M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 по запросу
K2114.9612201CPс пластиковой крышкой, без контргайкичёрно-серый RAL 7021воронёный12M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 по запросу
K2114.9604102CPс пластиковой крышкой, без контргайкиоранжевый чистый RAL 2004воронёный4M101039,526,31510,94,96101814 по запросу
K2114.9605102CPс пластиковой крышкой, без контргайкиоранжевый чистый RAL 2004воронёный5M101039,526,31510,94,96101,3814 по запросу
K2114.9606102CPс пластиковой крышкой, без контргайкиоранжевый чистый RAL 2004воронёный6M101039,526,31510,94,96101,8814 по запросу
K2114.96041012CPс пластиковой крышкой, без контргайкиоранжевый чистый RAL 2004воронёный4M10x11039,526,31510,94,96101814 по запросу
K2114.96051012CPс пластиковой крышкой, без контргайкиоранжевый чистый RAL 2004воронёный5M10x11039,526,31510,94,96101,3814 по запросу
K2114.96061012CPс пластиковой крышкой, без контргайкиоранжевый чистый RAL 2004воронёный6M10x11039,526,31510,94,96101,8814 по запросу
K2114.9606122CPс пластиковой крышкой, без контргайкиоранжевый чистый RAL 2004воронёный6M121248,431,11912,95,78121,8515 по запросу
K2114.9608122CPс пластиковой крышкой, без контргайкиоранжевый чистый RAL 2004воронёный8M121248,431,11912,95,78122,3515 по запросу
K2114.9605122CPс пластиковой крышкой, без контргайкиоранжевый чистый RAL 2004воронёный5M121248,431,11912,95,78121,3515 по запросу
K2114.96051212CPс пластиковой крышкой, без контргайкиоранжевый чистый RAL 2004воронёный5M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 по запросу
K2114.96061212CPс пластиковой крышкой, без контргайкиоранжевый чистый RAL 2004воронёный6M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 по запросу
K2114.96081212CPс пластиковой крышкой, без контргайкиоранжевый чистый RAL 2004воронёный8M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 по запросу
K2114.9606162CPс пластиковой крышкой, без контргайкиоранжевый чистый RAL 2004воронёный6M161662,341,52616,6710161,81535 по запросу
K2114.9608162CPс пластиковой крышкой, без контргайкиоранжевый чистый RAL 2004воронёный8M161662,341,52616,6710162,31535 по запросу
K2114.9610162CPс пластиковой крышкой, без контргайкиоранжевый чистый RAL 2004воронёный10M161662,341,52616,6710162,81535 по запросу
K2114.96061612CPс пластиковой крышкой, без контргайкиоранжевый чистый RAL 2004воронёный6M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 по запросу
K2114.96101612CPс пластиковой крышкой, без контргайкиоранжевый чистый RAL 2004воронёный10M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 по запросу
K2114.96081612CPс пластиковой крышкой, без контргайкиоранжевый чистый RAL 2004воронёный8M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 по запросу
K2114.9608202CPс пластиковой крышкой, без контргайкиоранжевый чистый RAL 2004воронёный8M202072,351,33020,58,512202,32060 по запросу
K2114.9610202CPс пластиковой крышкой, без контргайкиоранжевый чистый RAL 2004воронёный10M202072,351,33020,58,512202,82060 по запросу
K2114.9612202CPс пластиковой крышкой, без контргайкиоранжевый чистый RAL 2004воронёный12M202072,351,33020,58,5122032060 по запросу
K2114.96082012CPс пластиковой крышкой, без контргайкиоранжевый чистый RAL 2004воронёный8M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 по запросу
K2114.96102012CPс пластиковой крышкой, без контргайкиоранжевый чистый RAL 2004воронёный10M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 по запросу
K2114.96122012CPс пластиковой крышкой, без контргайкиоранжевый чистый RAL 2004воронёный12M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 по запросу
K2114.96041016CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-жёлтый RAL 1021воронёный4M101039,526,31510,94,96101814 по запросу
K2114.96051016CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-жёлтый RAL 1021воронёный5M101039,526,31510,94,96101,3814 по запросу
K2114.96061016CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-жёлтый RAL 1021воронёный6M101039,526,31510,94,96101,8814 по запросу
K2114.960410116CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-жёлтый RAL 1021воронёный4M10x11039,526,31510,94,96101814 по запросу
K2114.960510116CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-жёлтый RAL 1021воронёный5M10x11039,526,31510,94,96101,3814 по запросу
K2114.960610116CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-жёлтый RAL 1021воронёный6M10x11039,526,31510,94,96101,8814 по запросу
K2114.96051216CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-жёлтый RAL 1021воронёный5M121248,431,11912,95,78121,3515 по запросу
K2114.96061216CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-жёлтый RAL 1021воронёный6M121248,431,11912,95,78121,8515 по запросу
K2114.96081216CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-жёлтый RAL 1021воронёный8M121248,431,11912,95,78122,3515 по запросу
K2114.960512116CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-жёлтый RAL 1021воронёный5M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 по запросу
K2114.960612116CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-жёлтый RAL 1021воронёный6M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 по запросу
K2114.960812116CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-жёлтый RAL 1021воронёный8M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 по запросу
K2114.96061616CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-жёлтый RAL 1021воронёный6M161662,341,52616,6710161,81535 по запросу
K2114.96081616CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-жёлтый RAL 1021воронёный8M161662,341,52616,6710162,31535 по запросу
K2114.96101616CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-жёлтый RAL 1021воронёный10M161662,341,52616,6710162,81535 по запросу
K2114.960616116CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-жёлтый RAL 1021воронёный6M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 по запросу
K2114.960816116CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-жёлтый RAL 1021воронёный8M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 по запросу
K2114.961016116CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-жёлтый RAL 1021воронёный10M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 по запросу
K2114.96082016CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-жёлтый RAL 1021воронёный8M202072,351,33020,58,512202,32060 по запросу
K2114.96102016CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-жёлтый RAL 1021воронёный10M202072,351,33020,58,512202,82060 по запросу
K2114.96122016CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-жёлтый RAL 1021воронёный12M202072,351,33020,58,5122032060 по запросу
K2114.960820116CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-жёлтый RAL 1021воронёный8M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 по запросу
K2114.961020116CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-жёлтый RAL 1021воронёный10M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 по запросу
K2114.961220116CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-жёлтый RAL 1021воронёный12M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 по запросу
K2114.96041084CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-красный RAL 3020воронёный4M101039,526,31510,94,96101814 по запросу
K2114.96051084CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-красный RAL 3020воронёный5M101039,526,31510,94,96101,3814 по запросу
K2114.96061084CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-красный RAL 3020воронёный6M101039,526,31510,94,96101,8814 по запросу
K2114.960410184CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-красный RAL 3020воронёный4M10x11039,526,31510,94,96101814 по запросу
K2114.960510184CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-красный RAL 3020воронёный5M10x11039,526,31510,94,96101,3814 по запросу
K2114.960610184CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-красный RAL 3020воронёный6M10x11039,526,31510,94,96101,8814 по запросу
K2114.96051284CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-красный RAL 3020воронёный5M121248,431,11912,95,78121,3515 по запросу
K2114.96061284CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-красный RAL 3020воронёный6M121248,431,11912,95,78121,8515 по запросу
K2114.96081284CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-красный RAL 3020воронёный8M121248,431,11912,95,78122,3515 по запросу
K2114.960512184CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-красный RAL 3020воронёный5M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 по запросу
K2114.960612184CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-красный RAL 3020воронёный6M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 по запросу
K2114.960812184CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-красный RAL 3020воронёный8M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 по запросу
K2114.96061684CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-красный RAL 3020воронёный6M161662,341,52616,6710161,81535 по запросу
K2114.96081684CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-красный RAL 3020воронёный8M161662,341,52616,6710162,31535 по запросу
K2114.96101684CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-красный RAL 3020воронёный10M161662,341,52616,6710162,81535 по запросу
K2114.960616184CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-красный RAL 3020воронёный6M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 по запросу
K2114.960816184CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-красный RAL 3020воронёный8M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 по запросу
K2114.961016184CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-красный RAL 3020воронёный10M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 по запросу
K2114.96082084CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-красный RAL 3020воронёный8M202072,351,33020,58,512202,32060 по запросу
K2114.96102084CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-красный RAL 3020воронёный10M202072,351,33020,58,512202,82060 по запросу
K2114.96122084CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-красный RAL 3020воронёный12M202072,351,33020,58,5122032060 по запросу
K2114.960820184CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-красный RAL 3020воронёный8M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 по запросу
K2114.961020184CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-красный RAL 3020воронёный10M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 по запросу
K2114.961220184CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-красный RAL 3020воронёный12M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 по запросу
K2114.96041086CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-зелёный RAL 6032воронёный4M101039,526,31510,94,96101814 по запросу
K2114.96051086CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-зелёный RAL 6032воронёный5M101039,526,31510,94,96101,3814 по запросу
K2114.96061086CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-зелёный RAL 6032воронёный6M101039,526,31510,94,96101,8814 по запросу
K2114.960410186CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-зелёный RAL 6032воронёный4M10x11039,526,31510,94,96101814 по запросу
K2114.960510186CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-зелёный RAL 6032воронёный5M10x11039,526,31510,94,96101,3814 по запросу
K2114.960610186CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-зелёный RAL 6032воронёный6M10x11039,526,31510,94,96101,8814 по запросу
K2114.96051286CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-зелёный RAL 6032воронёный5M121248,431,11912,95,78121,3515 по запросу
K2114.96061286CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-зелёный RAL 6032воронёный6M121248,431,11912,95,78121,8515 по запросу
K2114.96081286CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-зелёный RAL 6032воронёный8M121248,431,11912,95,78122,3515 по запросу
K2114.960512186CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-зелёный RAL 6032воронёный5M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 по запросу
K2114.960612186CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-зелёный RAL 6032воронёный6M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 по запросу
K2114.960812186CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-зелёный RAL 6032воронёный8M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 по запросу
K2114.96061686CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-зелёный RAL 6032воронёный6M161662,341,52616,6710161,81535 по запросу
K2114.96081686CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-зелёный RAL 6032воронёный8M161662,341,52616,6710162,31535 по запросу
K2114.96101686CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-зелёный RAL 6032воронёный10M161662,341,52616,6710162,81535 по запросу
K2114.960616186CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-зелёный RAL 6032воронёный6M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 по запросу
K2114.960816186CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-зелёный RAL 6032воронёный8M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 по запросу
K2114.961016186CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-зелёный RAL 6032воронёный10M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 по запросу
K2114.96082086CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-зелёный RAL 6032воронёный8M202072,351,33020,58,512202,32060 по запросу
K2114.96102086CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-зелёный RAL 6032воронёный10M202072,351,33020,58,512202,82060 по запросу
K2114.96122086CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-зелёный RAL 6032воронёный12M202072,351,33020,58,5122032060 по запросу
K2114.960820186CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-зелёный RAL 6032воронёный8M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 по запросу
K2114.961020186CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-зелёный RAL 6032воронёный10M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 по запросу
K2114.961220186CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-зелёный RAL 6032воронёный12M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 по запросу
K2114.96041087CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-синий RAL 5017воронёный4M101039,526,31510,94,96101814 по запросу
K2114.96051087CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-синий RAL 5017воронёный5M101039,526,31510,94,96101,3814 по запросу
K2114.96061087CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-синий RAL 5017воронёный6M101039,526,31510,94,96101,8814 по запросу
K2114.960410187CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-синий RAL 5017воронёный4M10x11039,526,31510,94,96101814 по запросу
K2114.960510187CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-синий RAL 5017воронёный5M10x11039,526,31510,94,96101,3814 по запросу
K2114.960610187CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-синий RAL 5017воронёный6M10x11039,526,31510,94,96101,8814 по запросу
K2114.96051287CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-синий RAL 5017воронёный5M121248,431,11912,95,78121,3515 по запросу
K2114.96061287CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-синий RAL 5017воронёный6M121248,431,11912,95,78121,8515 по запросу
K2114.96081287CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-синий RAL 5017воронёный8M121248,431,11912,95,78122,3515 по запросу
K2114.960512187CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-синий RAL 5017воронёный5M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 по запросу
K2114.960612187CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-синий RAL 5017воронёный6M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 по запросу
K2114.960812187CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-синий RAL 5017воронёный8M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 по запросу
K2114.96061687CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-синий RAL 5017воронёный6M161662,341,52616,6710161,81535 по запросу
K2114.96081687CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-синий RAL 5017воронёный8M161662,341,52616,6710162,31535 по запросу
K2114.96101687CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-синий RAL 5017воронёный10M161662,341,52616,6710162,81535 по запросу
K2114.960616187CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-синий RAL 5017воронёный6M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 по запросу
K2114.960816187CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-синий RAL 5017воронёный8M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 по запросу
K2114.961016187CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-синий RAL 5017воронёный10M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 по запросу
K2114.96082087CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-синий RAL 5017воронёный8M202072,351,33020,58,512202,32060 по запросу
K2114.96102087CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-синий RAL 5017воронёный10M202072,351,33020,58,512202,82060 по запросу
K2114.96122087CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-синий RAL 5017воронёный12M202072,351,33020,58,5122032060 по запросу
K2114.960820187CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-синий RAL 5017воронёный8M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 по запросу
K2114.961020187CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-синий RAL 5017воронёный10M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 по запросу
K2114.961220187CPс пластиковой крышкой, без контргайкиярко-синий RAL 5017воронёный12M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 по запросу
K2114.96041088CPс пластиковой крышкой, без контргайкисветло-серый RAL 7035воронёный4M101039,526,31510,94,96101814 по запросу
K2114.96051088CPс пластиковой крышкой, без контргайкисветло-серый RAL 7035воронёный5M101039,526,31510,94,96101,3814 по запросу
K2114.96061088CPс пластиковой крышкой, без контргайкисветло-серый RAL 7035воронёный6M101039,526,31510,94,96101,8814 по запросу
K2114.960410188CPс пластиковой крышкой, без контргайкисветло-серый RAL 7035воронёный4M10x11039,526,31510,94,96101814 по запросу
K2114.960510188CPс пластиковой крышкой, без контргайкисветло-серый RAL 7035воронёный5M10x11039,526,31510,94,96101,3814 по запросу
K2114.960610188CPс пластиковой крышкой, без контргайкисветло-серый RAL 7035воронёный6M10x11039,526,31510,94,96101,8814 по запросу
K2114.96051288CPс пластиковой крышкой, без контргайкисветло-серый RAL 7035воронёный5M121248,431,11912,95,78121,3515 по запросу
K2114.96061288CPс пластиковой крышкой, без контргайкисветло-серый RAL 7035воронёный6M121248,431,11912,95,78121,8515 по запросу
K2114.96081288CPс пластиковой крышкой, без контргайкисветло-серый RAL 7035воронёный8M121248,431,11912,95,78122,3515 по запросу
K2114.960512188CPс пластиковой крышкой, без контргайкисветло-серый RAL 7035воронёный5M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 по запросу
K2114.960612188CPс пластиковой крышкой, без контргайкисветло-серый RAL 7035воронёный6M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 по запросу
K2114.960812188CPс пластиковой крышкой, без контргайкисветло-серый RAL 7035воронёный8M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 по запросу
K2114.96061688CPс пластиковой крышкой, без контргайкисветло-серый RAL 7035воронёный6M161662,341,52616,6710161,81535 по запросу
K2114.96081688CPс пластиковой крышкой, без контргайкисветло-серый RAL 7035воронёный8M161662,341,52616,6710162,31535 по запросу
K2114.96101688CPс пластиковой крышкой, без контргайкисветло-серый RAL 7035воронёный10M161662,341,52616,6710162,81535 по запросу
K2114.960616188CPс пластиковой крышкой, без контргайкисветло-серый RAL 7035воронёный6M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 по запросу
K2114.960816188CPс пластиковой крышкой, без контргайкисветло-серый RAL 7035воронёный8M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 по запросу
K2114.961016188CPс пластиковой крышкой, без контргайкисветло-серый RAL 7035воронёный10M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 по запросу
K2114.96082088CPс пластиковой крышкой, без контргайкисветло-серый RAL 7035воронёный8M202072,351,33020,58,512202,32060 по запросу
K2114.96102088CPс пластиковой крышкой, без контргайкисветло-серый RAL 7035воронёный10M202072,351,33020,58,512202,82060 по запросу
K2114.96122088CPс пластиковой крышкой, без контргайкисветло-серый RAL 7035воронёный12M202072,351,33020,58,5122032060 по запросу
K2114.960820188CPс пластиковой крышкой, без контргайкисветло-серый RAL 7035воронёный8M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 по запросу
K2114.961020188CPс пластиковой крышкой, без контргайкисветло-серый RAL 7035воронёный10M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 по запросу
K2114.961220188CPс пластиковой крышкой, без контргайкисветло-серый RAL 7035воронёный12M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33