Группы товаров
Задвижки с возвратной пружиной из нержавеющей стали задвижка вверх или вниз
K1693

Задвижки с возвратной пружиной из нержавеющей стали задвижка...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь.Указание:Задвижки с возвратной пружиной можно легко привинтить к дверям, заслонкам и крышкам. Задвижки доступны в двух вариантах: со скосом кромки вверх или вниз. Скошенная поверхность позволяет закрывать и открывать систему, не задействуя задвижку. За счет встроенной пружины задвижка всегда возвращается в исходное положение.Приведение в действие:Путем перемещения рычага задвижка приводится в открытое положение, и дверь можно открыть. Запирание обеспечивается путем прижима двери за счет скошенной поверхности.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1693 Задвижки с возвратной пружиной из нержавеющей стали задвижка вверх или вниз 167 kB

Чертежи

Задвижки с возвратной пружиной из нержавеющей стали задвижка вверх или вниз

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыBB1CD

D1D2HH1Ход
S
LL1L2L3L4CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1693.07356AЗадвижка вверх56302,75,5121029,77,351373,520102212 по запросу
K1693.17356BЗадвижка вниз56302,75,5121029,77,351373,520102212 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33