Группы товаров
Эластомерные кулачковые муфты с установочными штифтами, нержавеющая сталь
K1895

Эластомерные кулачковые муфты с установочными штифтами,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Втулка из нержавеющей стали.
Зубчатый венец муфты, полиуретан.
Исполнение: Втулка без покрытия.
Зубчатый венец муфты, синий, твердость по Шору 80 A.
Зубчатый венец муфты, желтый, твердость по Шору 92 A.
Зубчатый венец муфты, красный, твердость по Шору 98 A.
Указание:Эластомерные кулачковые муфты состоят из двух втулок и эластомерного зубчатого венца. Они подходят для компенсации осевых, радиальных и угловых смещений, а также для демпфирования вибраций и скачков крутящего момента.

Зубчатый венец муфты из полиуретана доступен с различной степенью твердости. С увеличением твердости зубчатого венца муфты увеличиваются передаваемый крутящий момент и жесткость, с уменьшением твердости увеличивается величина смещения и демпфирование.

Предварительный натяг зубчатых венцов в ступицах муфты обеспечивает их плотную посадку.

Поставка осуществляется в несмонтированном виде.
Диапазон температур:Синяя, твердость по Шору 80 A: от -50 °C до +80 °C. Кратковременно от -60 °C до +120 °C.
Желтая, твердость по Шору 92 A: от -30 °C до +90 °C. Кратковременно от -50 °C до +120 °C.
Красная, твердость по Шору 98 A: от -30 °C до +90 °C. Кратковременно от -40 °C до +120 °C.
Монтаж:Эластомерные кулачковые муфты имеют посадку H7. Рекомендуемый зазор при посадке составляет 0,02–0,05 мм. Этот зазор при посадке и смазка шейки вала облегчают монтаж и демонтаж.

Для монтажа ступицы эластомерной кулачковой муфты надеваются на валы и фиксируются с помощью установочных штифтов.
По запросу:Необходимые отверстия втулки D1 и D2 указываются отдельно с классом или диапазоном допусков.
Шпоночный паз по DIN 6885.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS

Чертежи

Эластомерные кулачковые муфты с установочными штифтами, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

РазмерЦвет
компонента
Момент инерции
(гм²)
Жесткость на кручение
статический
(Н м/рад)
Жесткость на кручение
динамический
(Н м/рад)
Жесткость пружины
радиальная
(Н/мм)
Макс. смещение валов
радиальное
(мм)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1895.1480035060614синий0,01660,21801530,21 по запросу
K1895.1480035080814синий0,01660,21801530,21 по запросу
K1895.1480035081014синий0,01660,21801530,21 по запросу
K1895.1480035081214синий0,01660,21801530,21 по запросу
K1895.1480035081414синий0,01660,21801530,21 по запросу
K1895.1480035101014синий0,01660,21801530,21 по запросу
K1895.1480035101214синий0,01660,21801530,21 по запросу
K1895.1480035101414синий0,01660,21801530,21 по запросу
K1895.1480035121214синий0,01660,21801530,21 по запросу
K1895.1480035121414синий0,01660,21801530,21 по запросу
K1895.1480035141414синий0,01660,21801530,21 по запросу
K1895.1980066101019синий0,10361810655820,15 по запросу
K1895.1980066121219синий0,10361810655820,15 по запросу
K1895.1980066121419синий0,10361810655820,15 по запросу
K1895.1980066121519синий0,10361810655820,15 по запросу
K1895.1980066121619синий0,10361810655820,15 по запросу
K1895.1980066141419синий0,10361810655820,15 по запросу
K1895.1980066141519синий0,10361810655820,15 по запросу
K1895.1980066141619синий0,10361810655820,15 по запросу
K1895.1980066151519синий0,10361810655820,15 по запросу
K1895.1980066151619синий0,10361810655820,15 по запросу
K1895.1980066161619синий0,10361810655820,15 по запросу
K1895.2480078161624синий0,45586013908400,2 по запросу
K1895.2480078181824синий0,45586013908400,2 по запросу
K1895.2480078181924синий0,45586013908400,2 по запросу
K1895.2480078182024синий0,45586013908400,2 по запросу
K1895.2480078182524синий0,45586013908400,2 по запросу
K1895.2480078191924синий0,45586013908400,2 по запросу
K1895.2480078192024синий0,45586013908400,2 по запросу
K1895.2480078192524синий0,45586013908400,2 по запросу
K1895.2480078202024синий0,45586013908400,2 по запросу
K1895.2480078202524синий0,45586013908400,2 по запросу
K1895.2480078252524синий0,45586013908400,2 по запросу
K1895.2880090202028синий0,972137023509900,2 по запросу
K1895.2880090242428синий0,972137023509900,2 по запросу
K1895.2880090282828синий0,972137023509900,2 по запросу
K1895.2880090323228синий0,972137023509900,2 по запросу
K1895.1492035060614жёлтый0,016114,63443360,15 по запросу
K1895.1492035080814жёлтый0,016114,63443360,15 по запросу
K1895.1492035081014жёлтый0,016114,63443360,15 по запросу
K1895.1492035081214жёлтый0,016114,63443360,15 по запросу
K1895.1492035081414жёлтый0,016114,63443360,15 по запросу
K1895.1492035101014жёлтый0,016114,63443360,15 по запросу
K1895.1492035101214жёлтый0,016114,63443360,15 по запросу
K1895.1492035101414жёлтый0,016114,63443360,15 по запросу
K1895.1492035121214жёлтый0,016114,63443360,15 по запросу
K1895.1492035121414жёлтый0,016114,63443360,15 по запросу
K1895.1492035141414жёлтый0,016114,63443360,15 по запросу
K1895.1992066101019жёлтый0,1031090181511200,1 по запросу
K1895.1992066121219жёлтый0,1031090181511200,1 по запросу
K1895.1992066121419жёлтый0,1031090181511200,1 по запросу
K1895.1992066121519жёлтый0,1031090181511200,1 по запросу
K1895.1992066121619жёлтый0,1031090181511200,1 по запросу
K1895.1992066141419жёлтый0,1031090181511200,1 по запросу
K1895.1992066141519жёлтый0,1031090181511200,1 по запросу
K1895.1992066141619жёлтый0,1031090181511200,1 по запросу
K1895.1992066151519жёлтый0,1031090181511200,1 по запросу
K1895.1992066151619жёлтый0,1031090181511200,1 по запросу
K1895.1992066161619жёлтый0,1031090181511200,1 по запросу
K1895.2492078161624жёлтый0,4552300513019000,15 по запросу
K1895.2492078181824жёлтый0,4552300513019000,15 по запросу
K1895.2492078181924жёлтый0,4552300513019000,15 по запросу
K1895.2492078182024жёлтый0,4552300513019000,15 по запросу
K1895.2492078182524жёлтый0,4552300513019000,15 по запросу
K1895.2492078191924жёлтый0,4552300513019000,15 по запросу
K1895.2492078192024жёлтый0,4552300513019000,15 по запросу
K1895.2492078192524жёлтый0,4552300513019000,15 по запросу
K1895.2492078202024жёлтый0,4552300513019000,15 по запросу
K1895.2492078202524жёлтый0,4552300513019000,15 по запросу
K1895.2492078252524жёлтый0,4552300513019000,15 по запросу
K1895.2892090202028жёлтый0,9724080674517800,15 по запросу
K1895.2892090242428жёлтый0,9724080674517800,15 по запросу
K1895.2892090282828жёлтый0,9724080674517800,15 по запросу
K1895.2892090323228жёлтый0,9724080674517800,15 по запросу
K1895.3892114202038жёлтый2,91165251200023500,17 по запросу
K1895.3892114282838жёлтый2,91165251200023500,17 по запросу
K1895.3892114323238жёлтый2,91165251200023500,17 по запросу
K1895.3892114383838жёлтый2,91165251200023500,17 по запросу
K1895.4292126202042жёлтый6,39108702050041000,19 по запросу
K1895.4292126323242жёлтый6,39108702050041000,19 по запросу
K1895.4292126383842жёлтый6,39108702050041000,19 по запросу
K1895.4292126454542жёлтый6,39108702050041000,19 по запросу
K1895.1498035060614красный0,016171,95136540,09 по запросу
K1895.1498035080814красный0,016171,95136540,09 по запросу
K1895.1498035081014красный0,016171,95136540,09 по запросу
K1895.1498035081214красный0,016171,95136540,09 по запросу
K1895.1498035081414красный0,016171,95136540,09 по запросу
K1895.1498035101014красный0,016171,95136540,09 по запросу
K1895.1498035101214красный0,016171,95136540,09 по запросу
K1895.1498035101414красный0,016171,95136540,09 по запросу
K1895.1498035121214красный0,016171,95136540,09 по запросу
K1895.1498035121414красный0,016171,95136540,09 по запросу
K1895.1498035141414красный0,016171,95136540,09 по запросу
K1895.1998066101019красный0,1031512254020100,06 по запросу
K1895.1998066121219красный0,1031512254020100,06 по запросу
K1895.1998066121419красный0,1031512254020100,06 по запросу
K1895.1998066121519красный0,1031512254020100,06 по запросу
K1895.1998066121619красный0,1031512254020100,06 по запросу
K1895.1998066141419красный0,1031512254020100,06 по запросу
K1895.1998066141519красный0,1031512254020100,06 по запросу
K1895.1998066141619красный0,1031512254020100,06 по запросу
K1895.1998066151519красный0,1031512254020100,06 по запросу
K1895.1998066151619красный0,1031512254020100,06 по запросу
K1895.1998066161619красный0,1031512254020100,06 по запросу
K1895.2498078161624красный0,4553700813029400,11 по запросу
K1895.2498078181824красный0,4553700813029400,11 по запросу
K1895.2498078181924красный0,4553700813029400,11 по запросу
K1895.2498078182024красный0,4553700813029400,11 по запросу
K1895.2498078182524красный0,4553700813029400,11 по запросу
K1895.2498078191924красный0,4553700813029400,11 по запросу
K1895.2498078192024красный0,4553700813029400,11 по запросу
K1895.2498078192524красный0,4553700813029400,11 по запросу
K1895.2498078202024красный0,4553700813029400,11 по запросу
K1895.2498078202524красный0,4553700813029400,11 по запросу
K1895.2498078252524красный0,4553700813029400,11 по запросу
K1895.2898090202028красный0,9726410992032000,11 по запросу
K1895.2898090242428красный0,9726410992032000,11 по запросу
K1895.2898090282828красный0,9726410992032000,11 по запросу
K1895.2898090323228красный0,9726410992032000,11 по запросу
K1895.3898114202038красный2,911118002185044000,12 по запросу
K1895.3898114282838красный2,911118002185044000,12 по запросу
K1895.3898114323238красный2,911118002185044000,12 по запросу
K1895.3898114383838красный2,911118002185044000,12 по запросу
K1895.4298126202042красный6,39215943769259400,14 по запросу
K1895.4298126323242красный6,39215943769259400,14 по запросу
K1895.4298126383842красный6,39215943769259400,14 по запросу
K1895.4298126454542красный6,39215943769259400,14 по запросу
Номер заказа

Макс. смещение валов
осевое
(мм)
Макс.
смещение угла
(°)
макс.
крутящий момент,
Нм
Звездочка соединительной муфты
Твердость
Номинальный крутящий момент
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1895.14800350606+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1895.14800350808+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1895.14800350810+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1895.14800350812+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1895.14800350814+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1895.14800351010+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1895.14800351012+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1895.14800351014+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1895.14800351212+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1895.14800351214+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1895.14800351414+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1895.19800661010+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1895.19800661212+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1895.19800661214+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1895.19800661215+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1895.19800661216+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1895.19800661414+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1895.19800661415+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1895.19800661416+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1895.19800661515+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1895.19800661516+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1895.19800661616+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1895.24800781616+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1895.24800781818+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1895.24800781819+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1895.24800781820+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1895.24800781825+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1895.24800781919+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1895.24800781920+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1895.24800781925+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1895.24800782020+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1895.24800782025+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1895.24800782525+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1895.28800902020+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 по запросу
K1895.28800902424+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 по запросу
K1895.28800902828+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 по запросу
K1895.28800903232+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 по запросу
K1895.14920350606+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1895.14920350808+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1895.14920350810+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1895.14920350812+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1895.14920350814+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1895.14920351010+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1895.14920351012+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1895.14920351014+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1895.14920351212+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1895.14920351214+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1895.14920351414+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1895.19920661010+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1895.19920661212+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1895.19920661214+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1895.19920661215+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1895.19920661216+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1895.19920661414+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1895.19920661415+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1895.19920661416+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1895.19920661515+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1895.19920661516+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1895.19920661616+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1895.24920781616+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1895.24920781818+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1895.24920781819+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1895.24920781820+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1895.24920781825+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1895.24920781919+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1895.24920781920+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1895.24920781925+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1895.24920782020+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1895.24920782025+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1895.24920782525+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1895.28920902020+1,5 / -0,7119092 Shore A95 по запросу
K1895.28920902424+1,5 / -0,7119092 Shore A95 по запросу
K1895.28920902828+1,5 / -0,7119092 Shore A95 по запросу
K1895.28920903232+1,5 / -0,7119092 Shore A95 по запросу
K1895.38921142020+1,8 / -0,7138092 Shore A190 по запросу
K1895.38921142828+1,8 / -0,7138092 Shore A190 по запросу
K1895.38921143232+1,8 / -0,7138092 Shore A190 по запросу
K1895.38921143838+1,8 / -0,7138092 Shore A190 по запросу
K1895.42921262020+2 / -1183092 Shore A265 по запросу
K1895.42921263232+2 / -1183092 Shore A265 по запросу
K1895.42921263838+2 / -1183092 Shore A265 по запросу
K1895.42921264545+2 / -1183092 Shore A265 по запросу
K1895.14980350606+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1895.14980350808+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1895.14980350810+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1895.14980350812+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1895.14980350814+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1895.14980351010+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1895.14980351012+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1895.14980351014+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1895.14980351212+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1895.14980351214+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1895.14980351414+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1895.19980661010+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1895.19980661212+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1895.19980661214+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1895.19980661215+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1895.19980661216+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1895.19980661414+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1895.19980661415+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1895.19980661416+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1895.19980661515+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1895.19980661516+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1895.19980661616+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1895.24980781616+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1895.24980781818+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1895.24980781819+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1895.24980781820+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1895.24980781825+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1895.24980781919+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1895.24980781920+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1895.24980781925+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1895.24980782020+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1895.24980782025+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1895.24980782525+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1895.28980902020+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 по запросу
K1895.28980902424+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 по запросу
K1895.28980902828+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 по запросу
K1895.28980903232+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 по запросу
K1895.38981142020+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 по запросу
K1895.38981142828+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 по запросу
K1895.38981143232+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 по запросу
K1895.38981143838+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 по запросу
K1895.42981262020+2 / -10,990098 Shore A450 по запросу
K1895.42981263232+2 / -10,990098 Shore A450 по запросу
K1895.42981263838+2 / -10,990098 Shore A450 по запросу
K1895.42981264545+2 / -10,990098 Shore A450 по запросу
Номер заказа

макс. частота
вращения
об/мин
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
мин.
D1/D2
макс.
D4LL1L2L3Момент
затяжки для
болтов (Нм)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1895.14800350606160001xM4666163035111353 по запросу
K1895.14800350808160001xM4886163035111353 по запросу
K1895.14800350810160001xM48106163035111353 по запросу
K1895.14800350812160001xM48126163035111353 по запросу
K1895.14800350814160001xM48146163035111353 по запросу
K1895.14800351010160001xM410106163035111353 по запросу
K1895.14800351012160001xM410126163035111353 по запросу
K1895.14800351014160001xM410146163035111353 по запросу
K1895.14800351212160001xM412126163035111353 по запросу
K1895.14800351214160001xM412146163035111353 по запросу
K1895.14800351414160001xM414146163035111353 по запросу
K1895.19800661010120001xM51010102440662516106 по запросу
K1895.19800661212120001xM51212102440662516106 по запросу
K1895.19800661214120001xM51214102440662516106 по запросу
K1895.19800661215120001xM51215102440662516106 по запросу
K1895.19800661216120001xM51216102440662516106 по запросу
K1895.19800661414120001xM51414102440662516106 по запросу
K1895.19800661415120001xM51415102440662516106 по запросу
K1895.19800661416120001xM51416102440662516106 по запросу
K1895.19800661515120001xM51515102440662516106 по запросу
K1895.19800661516120001xM51516102440662516106 по запросу
K1895.19800661616120001xM51616102440662516106 по запросу
K1895.2480078161685001xM51616162855783018106 по запросу
K1895.2480078181885001xM51818162855783018106 по запросу
K1895.2480078181985001xM51819162855783018106 по запросу
K1895.2480078182085001xM51820162855783018106 по запросу
K1895.2480078182585001xM51825162855783018106 по запросу
K1895.2480078191985001xM51919162855783018106 по запросу
K1895.2480078192085001xM51920162855783018106 по запросу
K1895.2480078192585001xM51925162855783018106 по запросу
K1895.2480078202085001xM52020162855783018106 по запросу
K1895.2480078202585001xM52025162855783018106 по запросу
K1895.2480078252585001xM52525162855783018106 по запросу
K1895.2880090202072001xM620202038659035201511 по запросу
K1895.2880090242472001xM624242038659035201511 по запросу
K1895.2880090282872001xM628282038659035201511 по запросу
K1895.2880090323272001xM632322038659035201511 по запросу
K1895.14920350606160001xM4666163035111353 по запросу
K1895.14920350808160001xM4886163035111353 по запросу
K1895.14920350810160001xM48106163035111353 по запросу
K1895.14920350812160001xM48126163035111353 по запросу
K1895.14920350814160001xM48146163035111353 по запросу
K1895.14920351010160001xM410106163035111353 по запросу
K1895.14920351012160001xM410126163035111353 по запросу
K1895.14920351014160001xM410146163035111353 по запросу
K1895.14920351212160001xM412126163035111353 по запросу
K1895.14920351214160001xM412146163035111353 по запросу
K1895.14920351414160001xM414146163035111353 по запросу
K1895.19920661010120001xM51010102440662516106 по запросу
K1895.19920661212120001xM51212102440662516106 по запросу
K1895.19920661214120001xM51214102440662516106 по запросу
K1895.19920661215120001xM51215102440662516106 по запросу
K1895.19920661216120001xM51216102440662516106 по запросу
K1895.19920661414120001xM51414102440662516106 по запросу
K1895.19920661415120001xM51415102440662516106 по запросу
K1895.19920661416120001xM51416102440662516106 по запросу
K1895.19920661515120001xM51515102440662516106 по запросу
K1895.19920661516120001xM51516102440662516106 по запросу
K1895.19920661616120001xM51616102440662516106 по запросу
K1895.2492078161685001xM51616162855783018106 по запросу
K1895.2492078181885001xM51818162855783018106 по запросу
K1895.2492078181985001xM51819162855783018106 по запросу
K1895.2492078182085001xM51820162855783018106 по запросу
K1895.2492078182585001xM51825162855783018106 по запросу
K1895.2492078191985001xM51919162855783018106 по запросу
K1895.2492078192085001xM51920162855783018106 по запросу
K1895.2492078192585001xM51925162855783018106 по запросу
K1895.2492078202085001xM52020162855783018106 по запросу
K1895.2492078202585001xM52025162855783018106 по запросу
K1895.2492078252585001xM52525162855783018106 по запросу
K1895.2892090202072001xM620202038659035201511 по запросу
K1895.2892090242472001xM624242038659035201511 по запросу
K1895.2892090282872001xM628282038659035201511 по запросу
K1895.2892090323272001xM632322038659035201511 по запросу
K1895.3892114202060001xM8202020458011445241525 по запросу
K1895.3892114282860001xM8282820458011445241525 по запросу
K1895.3892114323260001xM8323220458011445241525 по запросу
K1895.3892114383860001xM8383820458011445241525 по запросу
K1895.4292126202048001xM8202020559512650262025 по запросу
K1895.4292126323248001xM8323220559512650262025 по запросу
K1895.4292126383848001xM8383820559512650262025 по запросу
K1895.4292126454548001xM8454520559512650262025 по запросу
K1895.14980350606160001xM4666163035111353 по запросу
K1895.14980350808160001xM4886163035111353 по запросу
K1895.14980350810160001xM48106163035111353 по запросу
K1895.14980350812160001xM48126163035111353 по запросу
K1895.14980350814160001xM48146163035111353 по запросу
K1895.14980351010160001xM410106163035111353 по запросу
K1895.14980351012160001xM410126163035111353 по запросу
K1895.14980351014160001xM410146163035111353 по запросу
K1895.14980351212160001xM412126163035111353 по запросу
K1895.14980351214160001xM412146163035111353 по запросу
K1895.14980351414160001xM414146163035111353 по запросу
K1895.19980661010120001xM51010102440662516106 по запросу
K1895.19980661212120001xM51212102440662516106 по запросу
K1895.19980661214120001xM51214102440662516106 по запросу
K1895.19980661215120001xM51215102440662516106 по запросу
K1895.19980661216120001xM51216102440662516106 по запросу
K1895.19980661414120001xM51414102440662516106 по запросу
K1895.19980661415120001xM51415102440662516106 по запросу
K1895.19980661416120001xM51416102440662516106 по запросу
K1895.19980661515120001xM51515102440662516106 по запросу
K1895.19980661516120001xM51516102440662516106 по запросу
K1895.19980661616120001xM51616102440662516106 по запросу
K1895.2498078161685001xM51616162855783018106 по запросу
K1895.2498078181885001xM51818162855783018106 по запросу
K1895.2498078181985001xM51819162855783018106 по запросу
K1895.2498078182085001xM51820162855783018106 по запросу
K1895.2498078182585001xM51825162855783018106 по запросу
K1895.2498078191985001xM51919162855783018106 по запросу
K1895.2498078192085001xM51920162855783018106 по запросу
K1895.2498078192585001xM51925162855783018106 по запросу
K1895.2498078202085001xM52020162855783018106 по запросу
K1895.2498078202585001xM52025162855783018106 по запросу
K1895.2498078252585001xM52525162855783018106 по запросу
K1895.2898090202072001xM620202038659035201511 по запросу
K1895.2898090242472001xM624242038659035201511 по запросу
K1895.2898090282872001xM628282038659035201511 по запросу
K1895.2898090323272001xM632322038659035201511 по запросу
K1895.3898114202060001xM8202020458011445241525 по запросу
K1895.3898114282860001xM8282820458011445241525 по запросу
K1895.3898114323260001xM8323220458011445241525 по запросу
K1895.3898114383860001xM8383820458011445241525 по запросу
K1895.4298126202048001xM8202020559512650262025 по запросу
K1895.4298126323248001xM8323220559512650262025 по запросу
K1895.4298126383848001xM8383820559512650262025 по запросу
K1895.4298126454548001xM8454520559512650262025 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами

K1882

Муфты с металлическим сильфоном
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

K1883

Муфты с металлическим сильфоном
с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция с зажимными ступицами

K1884

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для высоких крутящих моментов с зажимными ступицами

K1885

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для высоких крутящих моментов
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном со съемными зажимными ступицами

K1886

Муфты с металлическим сильфоном
со съемными зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция со съемными зажимными ступицами

K1887

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция
со съемными зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с установочными штифтами

K1878

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с установочными штифтами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными ступицами

K1879

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

K1880

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные со съемными зажимными ступицами

K1881

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
со съемными зажимными ступицами

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33