Группы товаров
Муфты балочные из алюминия со съемными зажимными ступицами
K2039

Муфты балочные из алюминия со съемными зажимными ступицами

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий.Исполнение: Без покрытия.Указание:Беззазорная, жесткая на кручение, упругая на изгиб и необслуживаемая цельнометаллическая муфта для передачи вращательных движений с выравниванием угловых скоростей. Инновационная структура разрезов позволяет обеспечить отличную осевую, радиальную и угловую податливость при низких реактивных силах. Идеально подходит для серводвигателей. Со съемными зажимными ступицами для закрепления на валу.Диапазон температур:от –50 до +150 °C.Монтаж:Балочные муфты имеют посадку H7. Рекомендуемый зазор посадки составляет 0,02–0,05 мм. Посадка с зазором и смазка цапф вала облегчают монтаж и демонтаж.По запросу:Необходимые отверстия втулки D1 и D2 указываются отдельно с классом или диапазоном допусков.
Шпоночный паз по DIN 6885.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2039 Муфты балочные из алюминия со съемными зажимными ступицами 204 kB
 Техническое описание соединительных муфт валов 2,1 MB

Чертежи

Муфты балочные из алюминия со съемными зажимными ступицами

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

РазмерD1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
мин.
D1/D2
макс.
D4LL1L2Номинальный крутящий момент
Нм
Торсионная жесткость
(10³ Н∙м/рад)
Момент инерции
(гм²)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2039.0250280606256661225288470,7330,00228 по запросу
K2039.040048060640666194048115,5193,7670,02790 по запросу
K2039.04004812124012126194048115,5193,7670,02790 по запросу
K2039.050065101050101010265065199,5357,1960,08970 по запросу
K2039.025028101025101061225288470,7330,00228 по запросу
K2039.02502808102581061225288470,7330,00228 по запросу
K2039.02502806102561061225288470,7330,00228 по запросу
K2039.03004010103010106143040115,5100,8680,00680 по запросу
K2039.04004815154015156194048115,5193,7670,02790 по запросу
K2039.050065202050202010265065199,5357,1960,08970 по запросу
K2039.0250280808258861225288470,7330,00228 по запросу
K2039.030040080830886143040115,5100,8680,00680 по запросу
K2039.030040060630666143040115,5100,8680,00680 по запросу
K2039.04004816164016166194048115,5193,7670,02790 по запросу
K2039.030040060830686143040115,5100,8680,00680 по запросу
K2039.0300400610306106143040115,5100,8680,00680 по запросу
K2039.0250280608256861225288470,7330,00228 по запросу
K2039.050065151550151510265065199,5357,1960,08970 по запросу
K2039.0300400810308106143040115,5100,8680,00680 по запросу
K2039.050065191950191910265065199,5357,1960,08970 по запросу
K2039.04004810104010106194048115,5193,7670,02790 по запросу
K2039.04004810124010126194048115,5193,7670,02790 по запросу
K2039.050065161650161610265065199,5357,1960,08970 по запросу
K2039.0600801010601010103060802512,57012,7500,25370 по запросу
K2039.0600801616601616103060802512,57012,7500,25370 по запросу
K2039.0600802020602020103060802512,57012,7500,25370 по запросу
K2039.0600802424602424103060802512,57012,7500,25370 по запросу
K2039.0700951515701515153570952512,513066,7680,50660 по запросу
K2039.0700952020702020153570952512,513066,7680,50660 по запросу
K2039.0700953232703232153570952512,513066,7680,50660 по запросу
Номер заказамакс. частота
вращения
об/мин
Макс.
смещение угла
(°)
Макс. смещение валов
осевое
(мм)
Макс. смещение валов
радиальное
(мм)
C
(ISO 4029)
Момент
затяжки для
болтов (Нм)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2039.02502806068000110,1M31,5 по запросу
K2039.0400480606500010,850,15M57 по запросу
K2039.0400481212500010,850,15M57 по запросу
K2039.050065101050001,50,70,15M614 по запросу
K2039.02502810108000110,1M31,5 по запросу
K2039.02502808108000110,1M31,5 по запросу
K2039.02502806108000110,1M31,5 по запросу
K2039.0300401010600010,850,1M43,4 по запросу
K2039.0400481515500010,850,15M57 по запросу
K2039.050065202050001,50,70,15M614 по запросу
K2039.02502808088000110,1M31,5 по запросу
K2039.0300400808600010,850,1M43,4 по запросу
K2039.0300400606600010,850,1M43,4 по запросу
K2039.0400481616500010,850,15M57 по запросу
K2039.0300400608600010,850,1M43,4 по запросу
K2039.0300400610600010,850,1M43,4 по запросу
K2039.02502806088000110,1M31,5 по запросу
K2039.050065151550001,50,70,15M614 по запросу
K2039.0300400810600010,850,1M43,4 по запросу
K2039.050065191950001,50,70,15M614 по запросу
K2039.0400481010500010,850,15M57 по запросу
K2039.0400481012500010,850,15M57 по запросу
K2039.050065161650001,50,70,15M614 по запросу
K2039.060080101045001,50,70,15M827 по запросу
K2039.060080161645001,50,70,15M827 по запросу
K2039.060080202045001,50,70,15M827 по запросу
K2039.060080242445001,50,70,15M827 по запросу
K2039.0700951515400010,330,1M827 по запросу
K2039.0700952020400010,330,1M827 по запросу
K2039.0700953232400010,330,1M827 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами

K1882

Муфты с металлическим сильфоном
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

K1883

Муфты с металлическим сильфоном
с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция с зажимными ступицами

K1884

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для высоких крутящих моментов с зажимными ступицами

K1885

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для высоких крутящих моментов
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном со съемными зажимными ступицами

K1886

Муфты с металлическим сильфоном
со съемными зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция со съемными зажимными ступицами

K1887

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция
со съемными зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с установочными штифтами

K1878

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с установочными штифтами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными ступицами

K1879

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

K1880

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные со съемными зажимными ступицами

K1881

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
со съемными зажимными ступицами

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33