Группы товаров
Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами
K1882

Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Втулка из алюминия.
Сильфон из нержавеющей стали.
Исполнение: Чистая.Указание:Муфты с металлическим сильфоном с высокой жесткостью на скручивание. Металлический сильфон компенсирует осевое, радиальное и угловое смещение вала при низких возвратных усилиях. С зажимными ступицами для крепления вала.

Они используются преимущественным образом в тех случаях, когда требуется точная передача положения и движения, например, серводвигателей в металлообрабатывающих станках, упаковочных машинах, деревообрабатывающих станках и в технике автоматизации.
Диапазон температур:от -30 до +120 °C.Монтаж:Муфты с металлическим сильфоном имеют посадку H7. Рекомендуемый зазор при посадке составляет 0,02–0,05 мм. Этот зазор при посадке и смазка шейки вала облегчают монтаж и демонтаж.

При монтаже и демонтаже металлический сильфон может деформироваться не более чем в три раза по сравнению с допустимыми значениями смещения, указанными в каталоге. Избегать любого применения силы.
По запросу:Необходимые отверстия втулки D1 и D2 указываются отдельно с классом или диапазоном допусков.
Шпоночный паз в соответствии с DIN 6885. Обратить внимание на максимально возможное отверстие шпоночного паза.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1882 Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами 279 kB
 Техническое описание соединительных муфт валов 2,1 MB

Чертежи

Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

РазмерНоминальный
крутящий
момент, Нм
Момент инерции
(гм²)
Торсионная жесткость
(10³ Н∙м/рад)
Жесткость пружины
радиальная
(Н/мм)
Жесткость пружины
осевая
(Н/мм)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1882.018063101018180,042020550 по запросу
K1882.018063111118180,042020550 по запросу
K1882.018063121218180,042020550 по запросу
K1882.018063141418180,042020550 по запросу
K1882.018063191918180,042020550 по запросу
K1882.018063242418180,042020550 по запросу
K1882.018063252518180,042020550 по запросу
K1882.030065101030300,153872050 по запросу
K1882.030065111130300,153872050 по запросу
K1882.030065121230300,153872050 по запросу
K1882.030065141430300,153872050 по запросу
K1882.030065191930300,153872050 по запросу
K1882.030065242430300,153872050 по запросу
K1882.030065252530300,153872050 по запросу
K1882.060079121260600,3375115090 по запросу
K1882.060079141460600,3375115090 по запросу
K1882.060079191960600,3375115090 по запросу
K1882.060079242460600,3375115090 по запросу
K1882.060079252560600,3375115090 по запросу
K1882.060079282860600,3375115090 по запросу
K1882.060079323260600,3375115090 по запросу
K1882.080091121280800,9128120080 по запросу
K1882.080091191980800,9128120080 по запросу
K1882.080091242480800,9128120080 по запросу
K1882.080091252580800,9128120080 по запросу
K1882.080091282880800,9128120080 по запросу
K1882.080091323280800,9128120080 по запросу
K1882.150091141415015011552020280 по запросу
K1882.150091191915015011552020280 по запросу
K1882.150091242415015011552020280 по запросу
K1882.150091252515015011552020280 по запросу
K1882.150091282815015011552020280 по запросу
K1882.150091323215015011552020280 по запросу
K1882.20010116162002001,491752500280 по запросу
K1882.20010119192002001,491752500280 по запросу
K1882.20010124242002001,491752500280 по запросу
K1882.20010125252002001,491752500280 по запросу
K1882.20010128282002001,491752500280 по запросу
K1882.20010132322002001,491752500280 по запросу
K1882.30010520203003003,285026300287 по запросу
K1882.30010524243003003,285026300287 по запросу
K1882.30010528283003003,285026300287 по запросу
K1882.30010538383003003,285026300287 по запросу
K1882.50011225255005006,46907790100 по запросу
K1882.50011238385005006,46907790100 по запросу
K1882.50011242425005006,46907790100 по запросу
Номер заказа

Макс. смещение валов
радиальное
(мм)
Макс. смещение валов
осевое
(мм)
Макс.
смещение угла
(°)
макс. частота
вращения
об/мин
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1882.01806310100,20,51,51280017M510 по запросу
K1882.01806311110,20,51,51280017M511 по запросу
K1882.01806312120,20,51,51280017M512 по запросу
K1882.01806314140,20,51,51280017M514 по запросу
K1882.01806319190,20,51,51280017M519 по запросу
K1882.01806324240,20,51,51280017M524 по запросу
K1882.01806325250,20,51,51280017M525 по запросу
K1882.03006510100,150,61,51030020M610 по запросу
K1882.03006511110,150,61,51030020M611 по запросу
K1882.03006512120,150,61,51030020M612 по запросу
K1882.03006514140,150,61,51030020M614 по запросу
K1882.03006519190,150,61,51030020M619 по запросу
K1882.03006524240,150,61,51030020M624 по запросу
K1882.03006525250,150,61,51030020M625 по запросу
K1882.06007912120,150,61,5870023M812 по запросу
K1882.06007914140,150,61,5870023M814 по запросу
K1882.06007919190,150,61,5870023M819 по запросу
K1882.06007924240,150,61,5870023M824 по запросу
K1882.06007925250,150,61,5870023M825 по запросу
K1882.06007928280,150,61,5870023M828 по запросу
K1882.06007932320,150,61,5870023M832 по запросу
K1882.08009112120,20,51,5690028M1012 по запросу
K1882.08009119190,20,51,5690028M1019 по запросу
K1882.08009124240,20,51,5690028M1024 по запросу
K1882.08009125250,20,51,5690028M1025 по запросу
K1882.08009128280,20,51,5690028M1028 по запросу
K1882.08009132320,20,51,5690028M1032 по запросу
K1882.15009114140,20,51,5690028M1014 по запросу
K1882.15009119190,20,51,5690028M1019 по запросу
K1882.15009124240,20,51,5690028M1024 по запросу
K1882.15009125250,20,51,5690028M1025 по запросу
K1882.15009128280,20,51,5690028M1028 по запросу
K1882.15009132320,20,51,5690028M1032 по запросу
K1882.20010116160,20,51,5640031M1216 по запросу
K1882.20010119190,20,51,5640031M1219 по запросу
K1882.20010124240,20,51,5640031M1224 по запросу
K1882.20010125250,20,51,5640031M1225 по запросу
K1882.20010128280,20,51,5640031M1228 по запросу
K1882.20010132320,20,51,5640031M1232 по запросу
K1882.30010520200,20,51,5600040M1220 по запросу
K1882.30010524240,20,51,5600040M1224 по запросу
K1882.30010528280,20,51,5600040M1228 по запросу
K1882.30010538380,20,51,5600040M1238 по запросу
K1882.50011225250,20,51,5500042M1225 по запросу
K1882.50011238380,20,51,5500042M1238 по запросу
K1882.50011242420,20,51,5500042M1242 по запросу
Номер заказа

D2
(H7)
D1/D2
мин.
D1/D2
макс.
D1/D2
макс.
при наличии шпоночного паза
D4LL2L3RМомент
затяжки для
болтов (Нм)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1882.0180631010101025,425,445635,519,547,48 по запросу
K1882.0180631111111025,425,445635,519,547,48 по запросу
K1882.0180631212121025,425,445635,519,547,48 по запросу
K1882.0180631414141025,425,445635,519,547,48 по запросу
K1882.0180631919191025,425,445635,519,547,48 по запросу
K1882.0180632424241025,425,445635,519,547,48 по запросу
K1882.0180632525251025,425,445635,519,547,48 по запросу
K1882.03006510101010323056657,524,556,415 по запросу
K1882.03006511111110323056657,524,556,415 по запросу
K1882.03006512121210323056657,524,556,415 по запросу
K1882.03006514141410323056657,524,556,415 по запросу
K1882.03006519191910323056657,524,556,415 по запросу
K1882.03006524242410323056657,524,556,415 по запросу
K1882.03006525252510323056657,524,556,415 по запросу
K1882.060079121212123535667910296640 по запросу
K1882.060079141414123535667910296640 по запросу
K1882.060079191919123535667910296640 по запросу
K1882.060079242424123535667910296640 по запросу
K1882.060079252525123535667910296640 по запросу
K1882.060079282828123535667910296640 по запросу
K1882.060079323232123535667910296640 по запросу
K1882.08009112121212444482911133,582,984 по запросу
K1882.08009119191912444482911133,582,984 по запросу
K1882.08009124242412444482911133,582,984 по запросу
K1882.08009125252512444482911133,582,984 по запросу
K1882.08009128282812444482911133,582,984 по запросу
K1882.08009132323212444482911133,582,984 по запросу
K1882.15009114141414444482911133,582,984 по запросу
K1882.15009119191914444482911133,582,984 по запросу
K1882.15009124242414444482911133,582,984 по запросу
K1882.15009125252514444482911133,582,984 по запросу
K1882.15009128282814444482911133,582,984 по запросу
K1882.15009132323214444482911133,582,984 по запросу
K1882.20010116161616474790101133890,8125 по запросу
K1882.20010119191916474790101133890,8125 по запросу
K1882.20010124242416474790101133890,8125 по запросу
K1882.20010125252516474790101133890,8125 по запросу
K1882.20010128282816474790101133890,8125 по запросу
K1882.20010132323216474790101133890,8125 по запросу
K1882.3001052020202060601101051338110145 по запросу
K1882.3001052424242060601101051338110145 по запросу
K1882.3001052828282060601101051338110145 по запросу
K1882.3001053838382060601101051338110145 по запросу
K1882.5001122525252570701221121542122145 по запросу
K1882.5001123838382570701221121542122145 по запросу
K1882.5001124242422570701221121542122145 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

K1883

Муфты с металлическим сильфоном
с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция с зажимными ступицами

K1884

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для высоких крутящих моментов с зажимными ступицами

K1885

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для высоких крутящих моментов
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном со съемными зажимными ступицами

K1886

Муфты с металлическим сильфоном
со съемными зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция со съемными зажимными ступицами

K1887

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция
со съемными зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с установочными штифтами

K1878

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с установочными штифтами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными ступицами

K1879

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

K1880

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные со съемными зажимными ступицами

K1881

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
со съемными зажимными ступицами

Эластомерные кулачковые муфты с зажимным конусом

K1888

Эластомерные кулачковые муфты
с зажимным конусом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33