Группы товаров
Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами, нержавеющая сталь
K1883

Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Втулка из нержавеющей стали.
Сильфон из нержавеющей стали.
Исполнение: Чистая.Указание:Муфты с металлическим сильфоном с высокой жесткостью на скручивание. Металлический сильфон компенсирует осевое, радиальное и угловое смещение вала при низких возвратных усилиях. С зажимными ступицами для крепления вала.

Они используются преимущественным образом в тех случаях, когда требуется точная передача положения и движения, например, серводвигателей в металлообрабатывающих станках, упаковочных машинах, деревообрабатывающих станках и в технике автоматизации.
Диапазон температур:от -30 до +120 °C.Монтаж:Муфты с металлическим сильфоном имеют посадку H7. Рекомендуемый зазор при посадке составляет 0,02–0,05 мм. Этот зазор при посадке и смазка шейки вала облегчают монтаж и демонтаж.

При монтаже и демонтаже металлический сильфон может деформироваться не более чем в три раза по сравнению с допустимыми значениями смещения, указанными в каталоге. Избегать любого применения силы.
По запросу:Необходимые отверстия втулки D1 и D2 указываются отдельно с классом или диапазоном допусков.
Шпоночный паз в соответствии с DIN 6885. Обратить внимание на максимально возможное отверстие шпоночного паза.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь

Чертежи

Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

РазмерНоминальный
крутящий
момент, Нм
Момент инерции
(гм²)
Торсионная жесткость
(10³ Н∙м/рад)
Жесткость пружины
радиальная
(Н/мм)
Жесткость пружины
осевая
(Н/мм)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1883.018063101018180,112020550 по запросу
K1883.018063111118180,112020550 по запросу
K1883.018063121218180,112020550 по запросу
K1883.018063141418180,112020550 по запросу
K1883.018063191918180,112020550 по запросу
K1883.018063242418180,112020550 по запросу
K1883.018063252518180,112020550 по запросу
K1883.030065101030300,413872050 по запросу
K1883.030065111130300,413872050 по запросу
K1883.030065121230300,413872050 по запросу
K1883.030065141430300,413872050 по запросу
K1883.030065191930300,413872050 по запросу
K1883.030065242430300,413872050 по запросу
K1883.030065252530300,413872050 по запросу
K1883.060079121260600,9175115090 по запросу
K1883.060079141460600,9175115090 по запросу
K1883.060079191960600,9175115090 по запросу
K1883.060079242460600,9175115090 по запросу
K1883.060079252560600,9175115090 по запросу
K1883.060079282860600,9175115090 по запросу
K1883.060079323260600,9175115090 по запросу
K1883.080091141480802128120080 по запросу
K1883.080091191980802128120080 по запросу
K1883.080091242480802128120080 по запросу
K1883.080091252580802128120080 по запросу
K1883.080091282880802128120080 по запросу
K1883.080091323280802128120080 по запросу
K1883.150091191915015021552020280 по запросу
K1883.150091242415015021552020280 по запросу
K1883.150091252515015021552020280 по запросу
K1883.150091282815015021552020280 по запросу
K1883.150091323215015021552020280 по запросу
K1883.20010122222002003,31752500280 по запросу
K1883.20010124242002003,31752500280 по запросу
K1883.20010125252002003,31752500280 по запросу
K1883.20010128282002003,31752500280 по запросу
K1883.20010132322002003,31752500280 по запросу
K1883.30010530303003007,35026300287 по запросу
K1883.30010538383003007,35026300287 по запросу
K1883.500112353550050012,46907790100 по запросу
K1883.500112424250050012,46907790100 по запросу
Номер заказа

Макс. смещение валов
радиальное
(мм)
Макс. смещение валов
осевое
(мм)
Макс.
смещение угла
(°)
макс. частота
вращения
об/мин
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1883.01806310100,20,51,51280017M51010 по запросу
K1883.01806311110,20,51,51280017M51111 по запросу
K1883.01806312120,20,51,51280017M51212 по запросу
K1883.01806314140,20,51,51280017M51414 по запросу
K1883.01806319190,20,51,51280017M51919 по запросу
K1883.01806324240,20,51,51280017M52424 по запросу
K1883.01806325250,20,51,51280017M52525 по запросу
K1883.03006510100,150,61,51030020M61010 по запросу
K1883.03006511110,150,61,51030020M61111 по запросу
K1883.03006512120,150,61,51030020M61212 по запросу
K1883.03006514140,150,61,51030020M61414 по запросу
K1883.03006519190,150,61,51030020M61919 по запросу
K1883.03006524240,150,61,51030020M62424 по запросу
K1883.03006525250,150,61,51030020M62525 по запросу
K1883.06007912120,150,61,5870023M81212 по запросу
K1883.06007914140,150,61,5870023M81414 по запросу
K1883.06007919190,150,61,5870023M81919 по запросу
K1883.06007924240,150,61,5870023M82424 по запросу
K1883.06007925250,150,61,5870023M82525 по запросу
K1883.06007928280,150,61,5870023M82828 по запросу
K1883.06007932320,150,61,5870023M83232 по запросу
K1883.08009114140,20,51,5690028M101414 по запросу
K1883.08009119190,20,51,5690028M101919 по запросу
K1883.08009124240,20,51,5690028M102424 по запросу
K1883.08009125250,20,51,5690028M102525 по запросу
K1883.08009128280,20,51,5690028M102828 по запросу
K1883.08009132320,20,51,5690028M103232 по запросу
K1883.15009119190,20,51,5690028M101919 по запросу
K1883.15009124240,20,51,5690028M102424 по запросу
K1883.15009125250,20,51,5690028M102525 по запросу
K1883.15009128280,20,51,5690028M102828 по запросу
K1883.15009132320,20,51,5690028M103232 по запросу
K1883.20010122220,20,51,5640031M122222 по запросу
K1883.20010124240,20,51,5640031M122424 по запросу
K1883.20010125250,20,51,5640031M122525 по запросу
K1883.20010128280,20,51,5640031M122828 по запросу
K1883.20010132320,20,51,5640031M123232 по запросу
K1883.30010530300,20,51,5600040M123030 по запросу
K1883.30010538380,20,51,5600040M123838 по запросу
K1883.50011235350,20,51,5500042M123535 по запросу
K1883.50011242420,20,51,5500042M124242 по запросу
Номер заказа

D1/D2
мин.
D1/D2
макс.
D1/D2
макс.
при наличии шпоночного паза
D4LL2L3RМомент
затяжки для
болтов (Нм)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1883.01806310101025,425,445635,519,547,48 по запросу
K1883.01806311111025,425,445635,519,547,48 по запросу
K1883.01806312121025,425,445635,519,547,48 по запросу
K1883.01806314141025,425,445635,519,547,48 по запросу
K1883.01806319191025,425,445635,519,547,48 по запросу
K1883.01806324241025,425,445635,519,547,48 по запросу
K1883.01806325251025,425,445635,519,547,48 по запросу
K1883.030065101010323056657,524,556,415 по запросу
K1883.030065111110323056657,524,556,415 по запросу
K1883.030065121210323056657,524,556,415 по запросу
K1883.030065141410323056657,524,556,415 по запросу
K1883.030065191910323056657,524,556,415 по запросу
K1883.030065242410323056657,524,556,415 по запросу
K1883.030065252510323056657,524,556,415 по запросу
K1883.0600791212123535667910296640 по запросу
K1883.0600791414123535667910296640 по запросу
K1883.0600791919123535667910296640 по запросу
K1883.0600792424123535667910296640 по запросу
K1883.0600792525123535667910296640 по запросу
K1883.0600792828123535667910296640 по запросу
K1883.0600793232123535667910296640 по запросу
K1883.080091141414444482911133,582,984 по запросу
K1883.080091191914444482911133,582,984 по запросу
K1883.080091242414444482911133,582,984 по запросу
K1883.080091252514444482911133,582,984 по запросу
K1883.080091282814444482911133,582,984 по запросу
K1883.080091323214444482911133,582,984 по запросу
K1883.150091191919444482911133,582,984 по запросу
K1883.150091242419444482911133,582,984 по запросу
K1883.150091252519444482911133,582,984 по запросу
K1883.150091282819444482911133,582,984 по запросу
K1883.150091323219444482911133,582,984 по запросу
K1883.200101222222474790101133890,8125 по запросу
K1883.200101242422474790101133890,8125 по запросу
K1883.200101252522474790101133890,8125 по запросу
K1883.200101282822474790101133890,8125 по запросу
K1883.200101323222474790101133890,8125 по запросу
K1883.30010530303060601101051338110145 по запросу
K1883.30010538383060601101051338110145 по запросу
K1883.50011235353570701221121542122145 по запросу
K1883.50011242423570701221121542122145 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами

K1882

Муфты с металлическим сильфоном
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция с зажимными ступицами

K1884

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для высоких крутящих моментов с зажимными ступицами

K1885

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для высоких крутящих моментов
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном со съемными зажимными ступицами

K1886

Муфты с металлическим сильфоном
со съемными зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция со съемными зажимными ступицами

K1887

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция
со съемными зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с установочными штифтами

K1878

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с установочными штифтами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными ступицами

K1879

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

K1880

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные со съемными зажимными ступицами

K1881

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
со съемными зажимными ступицами

Эластомерные кулачковые муфты с зажимным конусом

K1888

Эластомерные кулачковые муфты
с зажимным конусом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33