Группы товаров
Муфты балочные из нержавеющей стали с зажимными ступицами
K2038

Муфты балочные из нержавеющей стали с зажимными ступицами

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Беззазорная, жесткая на кручение, упругая на изгиб и необслуживаемая цельнометаллическая муфта для передачи вращательных движений с выравниванием угловых скоростей. Инновационная структура разрезов позволяет обеспечить отличную осевую, радиальную и угловую податливость при низких реактивных силах. Идеально подходит для серводвигателей. С зажимными ступицами для закрепления на валу.

Балочные муфты из нержавеющей стали подходят в особенности для применения в пищевой и фармацевтической промышленности.
Диапазон температур:от –50 до +150 °C.Монтаж:Балочные муфты имеют посадку H7. Рекомендуемый зазор посадки составляет 0,02–0,05 мм. Посадка с зазором и смазка цапф вала облегчают монтаж и демонтаж.По запросу:Необходимые отверстия втулки D1 и D2 указываются отдельно с классом или диапазоном допусков.
Шпоночный паз по DIN 6885.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2038 Муфты балочные из нержавеющей стали с зажимными ступицами 206 kB
 Техническое описание соединительных муфт валов 2,1 MB

Чертежи

Муфты балочные из нержавеющей стали с зажимными ступицами

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

РазмерD1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
мин.
D1/D2
макс.
D4LL1L2Номинальный крутящий момент
Нм
Момент инерции
(гм²)
Торсионная жесткость
(10³ Н∙м/рад)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2038.0300400810308106143040115,5250,019202,530 по запросу
K2038.0160230505165536162373,560,000800,513 по запросу
K2038.01801606061866361816,652,560,000990,752 по запросу
K2038.0200280606206638202884120,002881,189 по запросу
K2038.0200280808208838202884120,002881,189 по запросу
K2038.0220200608226831022205,52,7560,002601,372 по запросу
K2038.025028081025810612252884160,006481,558 по запросу
K2038.02502808082588612252884160,006481,558 по запросу
K2038.04004816164016166194048115,5360,0758011,008 по запросу
K2038.050065161650161610265065199,5730,2460020,995 по запросу
K2038.050065191950191910265065199,5730,2460020,995 по запросу
K2038.050065202050202010265065199,5730,2460020,995 по запросу
K2038.050065151550151510265065199,5730,2460020,995 по запросу
K2038.0160230606166636162373,560,000800,513 по запросу
K2038.02502806062566612252884160,006481,558 по запросу
K2038.01801605061856361816,652,560,000990,752 по запросу
K2038.02502806082568612252884160,006481,558 по запросу
K2038.0220200808228831022205,52,7560,002601,372 по запросу
K2038.04004815154015156194048115,5360,0758011,008 по запросу
K2038.025028061025610612252884160,006481,558 по запросу
K2038.0200280608206838202884120,002881,189 по запросу
K2038.0160230506165636162373,560,000800,513 по запросу
K2038.03004010103010106143040115,5250,019202,530 по запросу
K2038.04004810104010106194048115,5360,0758011,008 по запросу
K2038.04004810124010126194048115,5360,0758011,008 по запросу
K2038.030040080830886143040115,5250,019202,530 по запросу
K2038.0250281010251010612252884160,006481,558 по запросу
K2038.0160230303163336162373,560,000800,513 по запросу
K2038.01801603031833361816,652,560,000990,752 по запросу
K2038.01801605051855361816,652,560,000990,752 по запросу
K2038.0200280303203338202884120,002881,189 по запросу
K2038.0200280505205538202884120,002881,189 по запросу
K2038.0200280506205638202884120,002881,189 по запросу
K2038.0200280508205838202884120,002881,189 по запросу
K2038.0220200303223331022205,52,7560,002601,372 по запросу
K2038.0220200505225531022205,52,7560,002601,372 по запросу
K2038.0220200506225631022205,52,7560,002601,372 по запросу
K2038.0220200508225831022205,52,7560,002601,372 по запросу
K2038.0220200606226631022205,52,7560,002601,372 по запросу
K2038.030040060630666143040115,5250,019202,530 по запросу
K2038.030040060830686143040115,5250,019202,530 по запросу
K2038.0300400610306106143040115,5250,019202,530 по запросу
K2038.040048060640666194048115,5360,0758011,008 по запросу
K2038.04004812124012126194048115,5360,0758011,008 по запросу
K2038.050065101050101010265065199,5730,2460020,995 по запросу
K2038.0600801010601010103060802512,51100,6480037,165 по запросу
K2038.0600801616601616103060802512,51100,6480037,165 по запросу
K2038.0600802020602020103060802512,51100,6480037,165 по запросу
K2038.0600802424602424103060802512,51100,6480037,165 по запросу
K2038.0700951515701515153570952512,51901,39200196,024 по запросу
K2038.0700952020702020153570952512,51901,39200196,024 по запросу
K2038.0700953232703232153570952512,51901,39200196,024 по запросу
Номер заказамакс. частота
вращения
об/мин
Макс.
смещение угла
(°)
Макс. смещение валов
осевое
(мм)
Макс. смещение валов
радиальное
(мм)
C
(ISO 4029)
Момент
затяжки для
болтов (Нм)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2038.0300400810600010,850,1M43,4 по запросу
K2038.01602305051000020,50,15M2,51 по запросу
K2038.01801606061000020,50,15M2,51 по запросу
K2038.02002806069500110,1M31,5 по запросу
K2038.02002808089500110,1M31,5 по запросу
K2038.02202006089500110,15M2,51 по запросу
K2038.02502808108000110,1M31,5 по запросу
K2038.02502808088000110,1M31,5 по запросу
K2038.0400481616500010,850,15M57 по запросу
K2038.050065161650001,50,70,15M614 по запросу
K2038.050065191950001,50,70,15M614 по запросу
K2038.050065202050001,50,70,15M614 по запросу
K2038.050065151550001,50,70,15M614 по запросу
K2038.01602306061000020,50,15M2,51 по запросу
K2038.02502806068000110,1M31,5 по запросу
K2038.01801605061000020,50,15M2,51 по запросу
K2038.02502806088000110,1M31,5 по запросу
K2038.02202008089500110,15M2,51 по запросу
K2038.0400481515500010,850,15M57 по запросу
K2038.02502806108000110,1M31,5 по запросу
K2038.02002806089500110,1M31,5 по запросу
K2038.01602305061000020,50,15M2,51 по запросу
K2038.0300401010600010,850,1M43,4 по запросу
K2038.0400481010500010,850,15M57 по запросу
K2038.0400481012500010,850,15M57 по запросу
K2038.0300400808600010,850,1M43,4 по запросу
K2038.02502810108000110,1M31,5 по запросу
K2038.01602303031000020,50,15M2,51 по запросу
K2038.01801603031000020,50,15M2,51 по запросу
K2038.01801605051000020,50,15M2,51 по запросу
K2038.02002803039500110,1M31,5 по запросу
K2038.02002805059500110,1M31,5 по запросу
K2038.02002805069500110,1M31,5 по запросу
K2038.02002805089500110,1M31,5 по запросу
K2038.02202003039500110,15M2,51 по запросу
K2038.02202005059500110,15M2,51 по запросу
K2038.02202005069500110,15M2,51 по запросу
K2038.02202005089500110,15M2,51 по запросу
K2038.02202006069500110,15M2,51 по запросу
K2038.0300400606600010,850,1M43,4 по запросу
K2038.0300400608600010,850,1M43,4 по запросу
K2038.0300400610600010,850,1M43,4 по запросу
K2038.0400480606500010,850,15M57 по запросу
K2038.0400481212500010,850,15M57 по запросу
K2038.050065101050001,50,70,15M614 по запросу
K2038.060080101045001,50,70,15M827 по запросу
K2038.060080161645001,50,70,15M827 по запросу
K2038.060080202045001,50,70,15M827 по запросу
K2038.060080242445001,50,70,15M827 по запросу
K2038.0700951515400010,330,1M827 по запросу
K2038.0700952020400010,330,1M827 по запросу
K2038.0700953232400010,330,1M827 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами

K1882

Муфты с металлическим сильфоном
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

K1883

Муфты с металлическим сильфоном
с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция с зажимными ступицами

K1884

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для высоких крутящих моментов с зажимными ступицами

K1885

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для высоких крутящих моментов
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном со съемными зажимными ступицами

K1886

Муфты с металлическим сильфоном
со съемными зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция со съемными зажимными ступицами

K1887

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция
со съемными зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с установочными штифтами

K1878

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с установочными штифтами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными ступицами

K1879

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

K1880

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные со съемными зажимными ступицами

K1881

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
со съемными зажимными ступицами

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33