Группы товаров
Зубчатые венцы кулачковых муфт без зазора для эластомерных кулачковых муфт
K1896

Зубчатые венцы кулачковых муфт без зазора для эластомерных...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Полиуретан.Исполнение: Зубчатый венец муфты, синий, твердость по Шору 80 A.
Зубчатый венец муфты, желтый, твердость по Шору 92 A.
Зубчатый венец муфты, красный, твердость по Шору 98 A.
Указание:Зубчатые венцы муфт служат компенсирующим элементом в эластомерной кулачковой муфте. Являясь центральным компонентом муфты, он определяет ее свойства.

Зубчатые венцы муфт доступны с различными степенями твердости. С увеличением твердости зубчатого венца муфты увеличиваются передаваемый крутящий момент и жесткость, с уменьшением твердости увеличивается величина смещения и демпфирование.

Предварительный натяг зубчатых венцов в ступицах муфты обеспечивает их плотную посадку.
Диапазон температур:Синяя, твердость по Шору 80 A: от -50 °C до +80 °C. Кратковременно от -60 °C до +120 °C.
Желтая, твердость по Шору 92 A: от -30 °C до +90 °C. Кратковременно от -50 °C до +120 °C.
Красная, твердость по Шору 98 A: от -30 °C до +90 °C. Кратковременно от -40 °C до +120 °C.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1896 Зубчатые венцы кулачковых муфт без зазора для эластомерных кулачковых муфт 188 kB

Чертежи

Зубчатые венцы кулачковых муфт без зазора для эластомерных кулачковых муфт

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

РазмерЦвет
основы
Число
зубьев
BD4Жесткость на кручение
статический
(Н м/рад)
Жесткость на кручение
динамический
(Н м/рад)
Жесткость пружины
радиальная
(Н/мм)
Макс. смещение валов
радиальное
(мм)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1896.07807синий46148.6261140,15 по запросу
K1896.09809синий482017,2521250,2 по запросу
K1896.128012синий4102584,32522740,2 по запросу
K1896.148014синий4103060,21801530,21 по запросу
K1896.198019синий6124061810655820,15 по запросу
K1896.248024синий8145586013908400,2 по запросу
K1896.288028синий81565137023509900,2 по запросу
K1896.05925жёлтый44105,16161540,06 по запросу
K1896.07927жёлтый461414.3432190,10 по запросу
K1896.09929жёлтый482031,5952620,15 по запросу
K1896.129212жёлтый41025160,44874700,14 по запросу
K1896.149214жёлтый41030114,63443360,15 по запросу
K1896.199219жёлтый612401090181511200,1 по запросу
K1896.249224жёлтый814552300513019000,15 по запросу
K1896.289228жёлтый815654080674517800,15 по запросу
K1896.389238жёлтый81880118002185044000,12 по запросу
K1896.429242жёлтый82095108702050041000,19 по запросу
K1896.489248жёлтый821105129682280045000,23 по запросу
K1896.07987красный461422.9694210,10 по запросу
K1896.09989красный482051,61555180,1 по запросу
K1896.129812красный41025240,77188460,08 по запросу
K1896.149814красный41030171,95136540,09 по запросу
K1896.199819красный612401512254020100,06 по запросу
K1896.249824красный814553700813029400,11 по запросу
K1896.289828красный815656410992032000,11 по запросу
K1896.389838красный81880263004033564740,09 по запросу
K1896.429842красный82095215943769259400,14 по запросу
K1896.489848красный821105257594940068200,16 по запросу
Номер заказа

Макс. смещение валов
осевое
(мм)
Макс.
смещение угла
(°)
макс.
крутящий момент,
Нм
Звездочка соединительной муфты
Твердость
Номинальный крутящий момент
Нм
D
макс.
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1896.0780+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.73 по запросу
K1896.0980+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,87 по запросу
K1896.1280+0,9 / -0,41,1680 Shore A38 по запросу
K1896.1480+1 / -0,51,1880 Shore A410 по запросу
K1896.1980+1,2 / -0,51,11280 Shore A618 по запросу
K1896.2480+1,4 / -0,513480 Shore A1727 по запросу
K1896.2880+1,5 / -0,71,39280 Shore A4630 по запросу
K1896.0592+0,4 / -0,210,692 Shore A0,53 по запросу
K1896.0792+0,6 / -0,312.492 Shore A1.23 по запросу
K1896.0992+0,8 / -0,41692 Shore A37 по запросу
K1896.1292+0,9 / -0,411092 Shore A58 по запросу
K1896.1492+1 / -0,511592 Shore A7,510 по запросу
K1896.1992+1,2 / -0,512492 Shore A1218 по запросу
K1896.2492+1,4 / -0,517092 Shore A3527 по запросу
K1896.2892+1,5 / -0,7119092 Shore A9530 по запросу
K1896.3892+1,8 / -0,70,965092 Shore A32538 по запросу
K1896.4292+2 / -1153092 Shore A26546 по запросу
K1896.4892+2,1 / -1162092 Shore A31051 по запросу
K1896.0798+0,6 / -0,31498 Shore A23 по запросу
K1896.0998+0,8 / -0,40,91098 Shore A57 по запросу
K1896.1298+0,9 / -0,40,91898 Shore A98 по запросу
K1896.1498+1 / -0,50,92598 Shore A12,510 по запросу
K1896.1998+1,2 / -0,50,94298 Shore A2118 по запросу
K1896.2498+1,4 / -0,50,912098 Shore A6027 по запросу
K1896.2898+1,5 / -0,70,932098 Shore A16030 по запросу
K1896.3898+1,8 / -0,70,881098 Shore A40538 по запросу
K1896.4298+2 / -10,990098 Shore A45046 по запросу
K1896.4898+2,1 / -10,9105098 Shore A52551 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами

K1882

Муфты с металлическим сильфоном
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

K1883

Муфты с металлическим сильфоном
с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция с зажимными ступицами

K1884

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для высоких крутящих моментов с зажимными ступицами

K1885

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для высоких крутящих моментов
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном со съемными зажимными ступицами

K1886

Муфты с металлическим сильфоном
со съемными зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция со съемными зажимными ступицами

K1887

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция
со съемными зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с установочными штифтами

K1878

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с установочными штифтами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными ступицами

K1879

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

K1880

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные со съемными зажимными ступицами

K1881

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
со съемными зажимными ступицами

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33