Группы товаров
Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция со съемными зажимными ступицами
K1887

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция со...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Втулка из алюминия.
Сильфон из нержавеющей стали.
Исполнение: Чистая.Указание:Муфты с металлическим сильфоном с высокой жесткостью на скручивание. Металлический сильфон компенсирует осевое, радиальное и угловое смещение вала при низких возвратных усилиях. С зажимными ступицами для крепления вала.

Они используются преимущественным образом в тех случаях, когда требуется точная передача положения и движения, например, серводвигателей в металлообрабатывающих станках, упаковочных машинах, деревообрабатывающих станках и в технике автоматизации.
Диапазон температур:от -30 до +120 °C.Монтаж:Муфты с металлическим сильфоном имеют посадку H7. Рекомендуемый зазор при посадке составляет 0,02–0,05 мм. Этот зазор при посадке и смазка шейки вала облегчают монтаж и демонтаж.

При монтаже и демонтаже металлический сильфон может деформироваться не более чем в три раза по сравнению с допустимыми значениями смещения, указанными в каталоге. Избегать любого применения силы.
По запросу:Необходимые отверстия втулки D1 и D2 указываются отдельно с классом или диапазоном допусков.
Шпоночный паз в соответствии с DIN 6885. Обратить внимание на максимально возможное отверстие шпоночного паза.

Чертежи

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция со съемными зажимными ступицами

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

РазмерНоминальный
крутящий
момент, Нм
Момент инерции
(гм²)
Торсионная жесткость
(10³ Н∙м/рад)
Жесткость пружины
радиальная
(Н/мм)
Жесткость пружины
осевая
(Н/мм)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1887.018058101018180,032020550 по запросу
K1887.018058111118180,032020550 по запросу
K1887.018058121218180,032020550 по запросу
K1887.018058141418180,032020550 по запросу
K1887.018058191918180,032020550 по запросу
K1887.018058242418180,032020550 по запросу
K1887.018058252518180,032020550 по запросу
K1887.030058101030300,133872050 по запросу
K1887.030058111130300,133872050 по запросу
K1887.030058121230300,133872050 по запросу
K1887.030058141430300,133872050 по запросу
K1887.030058191930300,133872050 по запросу
K1887.030058242430300,133872050 по запросу
K1887.030058252530300,133872050 по запросу
K1887.060067121260600,2875115090 по запросу
K1887.060067141460600,2875115090 по запросу
K1887.060067191960600,2875115090 по запросу
K1887.060067242460600,2875115090 по запросу
K1887.060067252560600,2875115090 по запросу
K1887.060067282860600,2875115090 по запросу
K1887.060067323260600,2875115090 по запросу
K1887.080078121280800,78128120080 по запросу
K1887.080078191980800,78128120080 по запросу
K1887.080078242480800,78128120080 по запросу
K1887.080078252580800,78128120080 по запросу
K1887.080078282880800,78128120080 по запросу
K1887.080078323280800,78128120080 по запросу
K1887.15007814141501500,821552020280 по запросу
K1887.15007819191501500,821552020280 по запросу
K1887.15007824241501500,821552020280 по запросу
K1887.15007825251501500,821552020280 по запросу
K1887.15007828281501500,821552020280 по запросу
K1887.15007832321501500,821552020280 по запросу
K1887.20008316162002001,191752500280 по запросу
K1887.20008319192002001,191752500280 по запросу
K1887.20008324242002001,191752500280 по запросу
K1887.20008325252002001,191752500280 по запросу
K1887.20008328282002001,191752500280 по запросу
K1887.20008332322002001,191752500280 по запросу
K1887.30009420203003002,745026300287 по запросу
K1887.30009424243003002,745026300287 по запросу
K1887.30009428283003002,745026300287 по запросу
K1887.30009438383003002,745026300287 по запросу
K1887.50010025255005004,456907790100 по запросу
K1887.50010038385005004,456907790100 по запросу
K1887.50010042425005004,456907790100 по запросу
Номер заказа

Макс. смещение валов
радиальное
(мм)
Макс. смещение валов
осевое
(мм)
Макс.
смещение угла
(°)
макс. частота
вращения
об/мин
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1887.01805810100,20,51,51280017M51010 по запросу
K1887.01805811110,20,51,51280017M51111 по запросу
K1887.01805812120,20,51,51280017M51212 по запросу
K1887.01805814140,20,51,51280017M51414 по запросу
K1887.01805819190,20,51,51280017M51919 по запросу
K1887.01805824240,20,51,51280017M52424 по запросу
K1887.01805825250,20,51,51280017M52525 по запросу
K1887.03005810100,150,61,51030020M61010 по запросу
K1887.03005811110,150,61,51030020M61111 по запросу
K1887.03005812120,150,61,51030020M61212 по запросу
K1887.03005814140,150,61,51030020M61414 по запросу
K1887.03005819190,150,61,51030020M61919 по запросу
K1887.03005824240,150,61,51030020M62424 по запросу
K1887.03005825250,150,61,51030020M62525 по запросу
K1887.06006712120,150,61,5870023M81212 по запросу
K1887.06006714140,150,61,5870023M81414 по запросу
K1887.06006719190,150,61,5870023M81919 по запросу
K1887.06006724240,150,61,5870023M82424 по запросу
K1887.06006725250,150,61,5870023M82525 по запросу
K1887.06006728280,150,61,5870023M82828 по запросу
K1887.06006732320,150,61,5870023M83232 по запросу
K1887.08007812120,20,51,5690028M101212 по запросу
K1887.08007819190,20,51,5690028M101919 по запросу
K1887.08007824240,20,51,5690028M102424 по запросу
K1887.08007825250,20,51,5690028M102525 по запросу
K1887.08007828280,20,51,5690028M102828 по запросу
K1887.08007832320,20,51,5690028M103232 по запросу
K1887.15007814140,20,51,5690028M101414 по запросу
K1887.15007819190,20,51,5690028M101919 по запросу
K1887.15007824240,20,51,5690028M102424 по запросу
K1887.15007825250,20,51,5690028M102525 по запросу
K1887.15007828280,20,51,5690028M102828 по запросу
K1887.15007832320,20,51,5690028M103232 по запросу
K1887.20008316160,20,51,5640031M121616 по запросу
K1887.20008319190,20,51,5640031M121919 по запросу
K1887.20008324240,20,51,5640031M122424 по запросу
K1887.20008325250,20,51,5640031M122525 по запросу
K1887.20008328280,20,51,5640031M122828 по запросу
K1887.20008332320,20,51,5640031M123232 по запросу
K1887.30009420200,20,51,5600040M122020 по запросу
K1887.30009424240,20,51,5600040M122424 по запросу
K1887.30009428280,20,51,5600040M122828 по запросу
K1887.30009438380,20,51,5600040M123838 по запросу
K1887.50010025250,20,51,5500042M122525 по запросу
K1887.50010038380,20,51,5500042M123838 по запросу
K1887.50010042420,20,51,5500042M124242 по запросу
Номер заказа

D1/D2
мин.
D1/D2
макс.
D1/D2
макс.
при наличии шпоночного паза
D4LL1L2L3RМомент
затяжки для
болтов (Нм)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1887.01805810101025,425,44558365,517,547,48 по запросу
K1887.01805811111025,425,44558365,517,547,48 по запросу
K1887.01805812121025,425,44558365,517,547,48 по запросу
K1887.01805814141025,425,44558365,517,547,48 по запросу
K1887.01805819191025,425,44558365,517,547,48 по запросу
K1887.01805824241025,425,44558365,517,547,48 по запросу
K1887.01805825251025,425,44558365,517,547,48 по запросу
K1887.03005810101032305658317,32156,415 по запросу
K1887.03005811111032305658317,32156,415 по запросу
K1887.03005812121032305658317,32156,415 по запросу
K1887.03005814141032305658317,32156,415 по запросу
K1887.03005819191032305658317,32156,415 по запросу
K1887.03005824241032305658317,32156,415 по запросу
K1887.03005825251032305658317,32156,415 по запросу
K1887.06006712121235356667338,62466,240 по запросу
K1887.06006714141235356667338,62466,240 по запросу
K1887.06006719191235356667338,62466,240 по запросу
K1887.06006724241235356667338,62466,240 по запросу
K1887.06006725251235356667338,62466,240 по запросу
K1887.06006728281235356667338,62466,240 по запросу
K1887.06006732321235356667338,62466,240 по запросу
K1887.08007812121244448278429,82782,984 по запросу
K1887.08007819191244448278429,82782,984 по запросу
K1887.08007824241244448278429,82782,984 по запросу
K1887.08007825251244448278429,82782,984 по запросу
K1887.08007828281244448278429,82782,984 по запросу
K1887.08007832321244448278429,82782,984 по запросу
K1887.15007814141444448278429,82782,984 по запросу
K1887.15007819191444448278429,82782,984 по запросу
K1887.15007824241444448278429,82782,984 по запросу
K1887.15007825251444448278429,82782,984 по запросу
K1887.15007828281444448278429,82782,984 по запросу
K1887.15007832321444448278429,82782,984 по запросу
K1887.200083161616474790834310,82990,8125 по запросу
K1887.200083191916474790834310,82990,8125 по запросу
K1887.200083242416474790834310,82990,8125 по запросу
K1887.200083252516474790834310,82990,8125 по запросу
K1887.200083282816474790834310,82990,8125 по запросу
K1887.200083323216474790834310,82990,8125 по запросу
K1887.3000942020206060110945011,832,5110145 по запросу
K1887.3000942424206060110945011,832,5110145 по запросу
K1887.3000942828206060110945011,832,5110145 по запросу
K1887.3000943838206060110945011,832,5110145 по запросу
K1887.50010025252570701221004813,336122145 по запросу
K1887.50010038382570701221004813,336122145 по запросу
K1887.50010042422570701221004813,336122145 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами

K1882

Муфты с металлическим сильфоном
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

K1883

Муфты с металлическим сильфоном
с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция с зажимными ступицами

K1884

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для высоких крутящих моментов с зажимными ступицами

K1885

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для высоких крутящих моментов
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном со съемными зажимными ступицами

K1886

Муфты с металлическим сильфоном
со съемными зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с установочными штифтами

K1878

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с установочными штифтами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными ступицами

K1879

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

K1880

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные со съемными зажимными ступицами

K1881

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
со съемными зажимными ступицами

Эластомерные кулачковые муфты с зажимным конусом

K1888

Эластомерные кулачковые муфты
с зажимным конусом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33