Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь.
Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Сталь, вороненая.
Нержавеющая сталь, Без покрытия.
Указание:Неподвижные муфты передают большие крутящие моменты с крутильной жесткостью и без люфтов. Они используются при отсутствии смещения вала или отклонения от оси движения. Без износа, не требует технического обслуживания. Отсутствие ослабления винтов под действием вибрации из-за фиксации винтов.

Передача максимального номинального крутящего момента может быть достигнута только при оптимальном монтаже и точности размеров валов.

Макс. частота вращения 4000 об./мин.
Диапазон температур:от -40 °C - +175 °C.По запросу:Другие размеры.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2064 Муфты жесткие с пазом 176 kB
 Техническое описание соединительных муфт валов 2,1 MB

Чертежи

Муфты жесткие с пазом

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаМатериал
основы
C
(DIN 912 A2-70)
Момент
затяжки для
болтов (Нм)
D1D4LRНоминальный
крутящий
момент, Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2064.1080Сталь-2,18243526,850 по запросу
K2064.1100Сталь-4,610294532,770 по запросу
K2064.1120Сталь-4,612294532,770 по запросу
K2064.1140Сталь-9,514345039,4190 по запросу
K2064.1150Сталь-9,515345039,4190 по запросу
K2064.1160Сталь-9,516345039,4190 по запросу
K2064.1190Сталь-1619426548,2300 по запросу
K2064.1200Сталь-1620426548,2350 по запросу
K2064.1350Сталь-3935679574,11100 по запросу
K2064.1250Сталь-1625457550,8390 по запросу
K2064.1300Сталь-1630548358,6475 по запросу
K2064.1400Сталь-39407710883,41325 по запросу
K2064.1500Сталь-77508512493,22250 по запросу
K2064.2080нержавеющая стальM3x81,18243526,816 по запросу
K2064.2100нержавеющая стальM4x122,510294532,770 по запросу
K2064.2120нержавеющая стальM4x122,512294532,770 по запросу
K2064.2140нержавеющая стальM5x165,414345039,4160 по запросу
K2064.2150нержавеющая стальM5x165,415345039,4160 по запросу
K2064.2160нержавеющая стальM5x165,416345039,4160 по запросу
K2064.2190нержавеющая стальM6x189,619426548,2260 по запросу
K2064.2200нержавеющая стальM6x189,620426548,2300 по запросу
K2064.2250нержавеющая стальM6x189,625457550,8325 по запросу
K2064.2300нержавеющая стальM6x189,630548358,6400 по запросу
K2064.2350нержавеющая стальM8x252335679574,1330 по запросу
K2064.2400нержавеющая стальM8x2523407710883,4400 по запросу
K2064.2500нержавеющая стальM10x2546508512493,2688 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами

K1882

Муфты с металлическим сильфоном
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

K1883

Муфты с металлическим сильфоном
с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция с зажимными ступицами

K1884

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для высоких крутящих моментов с зажимными ступицами

K1885

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для высоких крутящих моментов
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном со съемными зажимными ступицами

K1886

Муфты с металлическим сильфоном
со съемными зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция со съемными зажимными ступицами

K1887

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция
со съемными зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с установочными штифтами

K1878

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с установочными штифтами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными ступицами

K1879

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

K1880

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные со съемными зажимными ступицами

K1881

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
со съемными зажимными ступицами

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33