Группы товаров
Приемные втулки, форма B (навинчивается с передней стороны)
K0938

Приемные втулки, форма B (навинчивается с передней стороны)

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: закалка, воронение.Указание:Болты крепления входят в комплект поставки.Указание на чертеже:
1) Опорная плита
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0938 Приемные втулки форма B (навинчиваются с передней стороны) 169 kB
 Механическая система позиционирования и зажима 384 kB

Чертежи

Приемные втулки, форма B (навинчивается с передней стороны)

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D2D3D4LL1BD5D6D7STМин.
толщина монтажной
платы H
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0938.131317,334,994,42511,564,57,63513,5M4x72011,9120 по запросу
K0938.161620,736,994,42911,564,57,63721M4x72011,9120 по запросу
K0938.202024,844,995,43515,8269,54521M5x92516,2125 по запросу
K0938.252530,454,996,44219,947115525,5M6x102520,3225 по запросу
K0938.303036,259,996,44821,777116030,5M6x113022,1530 по запросу
K0938.353541,369,998,45622,619147040M8x173222,9932 по запросу
K0938.505058,491,9910,47531,1211179255M10x184531,545 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33