Группы товаров
Позиционирующие цилиндры с зажимом быстрого действия
K0935

Позиционирующие цилиндры с зажимом быстрого действия

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Позиционирующие цилиндры из улучшенной стали
Шарики из подшипниковой стали.
Исполнение: Позиционирующие цилиндры из улучшенной закалкой и отпуском, вороненой стали.
Шары закаленные, Без покрытия.
Указание:Для переналадки используются позиционирующие цилиндры с зажимом быстрого действия для дополнительной экономии времени.

Вставьте позиционирующие цилиндры в посадочное отверстие и нажмите кнопку. Таким образом три установочных шара раскрываются наружу для позиционирования компонентов. Путем последующего затягивания установочного винта торцовым ключом для наружных шестигранников на 1/4 оборота достигается прочный и надежный зажим компонентов.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0935 Позиционирующие цилиндры с зажимом быстрого действия 406 kB
 Механическая система позиционирования и зажима 384 kB

Чертежи

Позиционирующие цилиндры с зажимом быстрого действия

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Толщина монтажной
плиты ±0,05
DD1D2LL1SWУдерживающая
сила
F, кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0935.1160252516322041,515682 по запросу
K0935.1130131313251627,612441 по запросу
K0935.1160202016322036,515682 по запросу
K0935.1200202020402539,515682 по запросу
K0935.1130202013251634,612441 по запросу
K0935.1200252520402544,515682 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33