Группы товаров
Приемные втулки, нержавеющая сталь форма B (крепление винтами с лицевой стороны)
K1477

Приемные втулки, нержавеющая сталь форма B (крепление винтами с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4548.

Исполнение: закаленные, твердостью мин. 40 HRC, калиброванная сталь.Указание:Болты крепления входят в комплект поставки.Указание на чертеже:
1) Опорная плита
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1477 Приемные втулки, нержавеющая сталь форма B (крепление винтами с лицевой стороны) 389 kB

Чертежи

Приемные втулки, нержавеющая сталь форма B (крепление винтами с лицевой стороны)

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D2D3D4LL1BD5D6D7STМин.
толщина монтажной
платы H
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1477.131317,334,994,42511,564,57,63513,5M4x72011,9120 по запросу
K1477.161620,736,994,42911,564,57,63721M4x72011,9120 по запросу
K1477.202024,844,995,43515,8269,54521M5x92516,2125 по запросу
K1477.252530,454,996,44219,947115525,5M6x102520,3225 по запросу
K1477.303036,259,996,44821,777116030,5M6x113022,1530 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33