Группы товаров
Позиционирующие крепления круглые из нержавеющей стали, пневматические
K1740

Позиционирующие крепления круглые из нержавеющей стали,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Зажатие осуществляется посредством сжатого воздуха.
Разжатие осуществляется при помощи встроенной пружины.
Материал:Основа из нержавеющей стали.
Уплотнение из NBR.
Исполнение: Нержавеющая сталь, Без покрытия.Указание:Установочные размеры для пластин толщиной 6 мм.
Указанные зажимные и удерживающие усилия действительны при рабочем давлении 0,5 МПа.
При использовании нескольких позиционирующих элементов допуск расстояния ±0,1 мм не должен превышаться.
Точность повторения составляет ±0,2 мм.
Принадлежности:Зажимные болты K1564.Указание на чертеже:
1) Воздушный клапан (односторонний)
2) Разъем «Зажатие»
3) Зажимной болт
4) Позиционирующее крепление
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1740 Позиционирующие крепления круглые из нержавеющей стали, пневматические 420 kB

Чертежи

Позиционирующие крепления круглые из нержавеющей стали, пневматические

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2D3HH1H2H3SWРабочее
давление
МПа
F,
Н
Крепежная
сила
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1740.06186M18x121M55,541526,7190,3 - 0,73075 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33