Группы товаров
Зажимные втулки из нержавеющей стали для позиционирующих цилиндров, пневматические
K1739

Зажимные втулки из нержавеющей стали для позиционирующих...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь.Исполнение: закалённый.Указание:Установочные размеры, форма A:
крепление с гайкой, толщина плиты макс. 10 мм.
Установочные размеры, форма B:
смонтировано, для толщины плиты больше 10 мм или в глухом отверстии.

Вследствие упрочнения цвет может отличаться от изображенного.
По запросу:Подходящая гайка и монтажный инструмент.Принадлежности:K1738 Позиционирующие цилиндры из нержавеющей стали, пневматические.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1739 Зажимные втулки из нержавеющей стали для позиционирующих цилиндров, пневматические 371 kB

Чертежи

Зажимные втулки из нержавеющей стали для позиционирующих цилиндров, пневматические
Зажимные втулки из нержавеющей стали для позиционирующих цилиндров, пневматические

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBD

D1D2D3D4HH1H2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1739.1012,510202017M16x1,51732 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33