Группы товаров
Самоцентрирующийся зажим из нержавеющей стали, пневматический
K1742

Самоцентрирующийся зажим из нержавеющей стали, пневматический

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Зажатие и разжатие заготовки осуществляется посредством сжатого воздуха.
Возможный диаметр зажима составляет 16–20 мм.
Материал:Основа из нержавеющей стали.
Уплотнение из NBR.
Исполнение: Нержавеющая сталь, Без покрытия.Указание для заказа:Винты с цилиндрической головкой M4x35 для крепления с нижней стороны входят в комплект поставки.
Винты с низкой цилиндрической головкой M5 для крепления с верхней стороны не входят в комплект поставки.
Указание:Установочные размеры для пластин толщиной 6 мм.
Указанные зажимные усилия действительны при рабочем давлении 0,5 МПа и шероховатости поверхности Ra 1,6 мкм.
Точность повторения составляет примерно ±0,2 мм.
Указание на чертеже:
1) Позиция «Зажатие»
2) Позиция «Разжатие»
3) Фиксирующая пластина
4) Уплотнительное кольцо
5) Разъем «Зажатие»
6) Разъем «Разжатие»
7) Винт с цилиндрической головкой M4
8) Винт с низкой цилиндрической головкой M5
9) Заготовка
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1742 Самоцентрирующийся зажим из нержавеющей стали, пневматический 528 kB

Чертежи

Самоцентрирующийся зажим из нержавеющей стали, пневматический
Самоцентрирующийся зажим из нержавеющей стали, пневматический

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBB1B2B3B4D

D1D2D3D4D5HH1H2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1742.163628557,52016M5M3M34,21014,711,3 по запросу
Номер заказаH3H4H5H6H7H8H9L

L1L2L3Крепежная
сила
Н
Рабочее
давление
МПа
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1742.16617,510304013184022188770,3 - 0,7 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33