Groupes de marchandise
Pieds réglables en acier ou en inox
forme E
K0739_E

Pieds réglables en acier ou en inox forme E

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embase, broche filetée en acier ou en acier inoxydable.
Surface d'appui en caoutchouc (NBR) 80 Shore.
Finition :Embase et broche filetée en acier, zinguées.
Embase en inox, polie.
Broche filetée en inox, polie.
Surface d'appui en caoutchouc vulcanisée, noire.

Nota :Pieds réglables en acier ou en inox avec broche pivotante et surface d'appui en caoutchouc. La surface d'appui en caoutchouc est solidarisée à l'embase en tôle par vulcanisation. La surface d'appui en caoutchouc assure une excellente adhérence avec le sol. Elle amortit les bruits et réduit la propagation de vibrations et de coups dans le sol.

Les caractéristiques de charge indiquées dans le tableau reposent sur une série d'essais, dans lesquels une charge statique a été appliquée verticalement à l'embase au milieu de la broche. Les forces radiales, comme celles générées par les vibrations ou d'autres types d'efforts, modifient la contrainte et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.

Pour les pieds en inox, à partir de la taille M16, l'empreinte de la clé est réalisée uniquement avec deux méplats.

Livré avec l’écrou adapté.
Sur demande :

Broche filetée en inox 1.4401.

Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0739_E Pieds réglables en acier ou en inox forme E 157 kB

Dessins

Pieds réglables en acier ou en inox
forme E

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseDD1HH1H2SWLCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0739.5206010X100Eacier inoxydable60M102213232141007 Sur demande
K0739.5206010X125Eacier inoxydable60M102215732141257 Sur demande
K0739.5206010X50Eacier inoxydable60M1022823214507 Sur demande
K0739.5206010X75Eacier inoxydable60M10221073214757 Sur demande
K0739.5206012X100Eacier inoxydable60M122213232141007 Sur demande
K0739.5206012X125Eacier inoxydable60M122215732141257 Sur demande
K0739.5206012X50Eacier inoxydable60M1222823214507 Sur demande
K0739.5206012X75Eacier inoxydable60M12221073214757 Sur demande
K0739.5206014X100Eacier inoxydable60M142213232141007 Sur demande
K0739.5206014X125Eacier inoxydable60M142215732141257 Sur demande
K0739.5206014X150Eacier inoxydable60M142218232141507 Sur demande
K0739.5206014X175Eacier inoxydable60M142220732141757 Sur demande
K0739.5206014X75Eacier inoxydable60M14221073214757 Sur demande
K0739.5206016X100Eacier inoxydable60M162213535131007 Sur demande
K0739.5206016X125Eacier inoxydable60M162216035131257 Sur demande
K0739.5206016X150Eacier inoxydable60M162218535131507 Sur demande
K0739.5206016X175Eacier inoxydable60M162221035131757 Sur demande
K0739.5206016X200Eacier inoxydable60M162223535132007 Sur demande
K0739.5206016X75Eacier inoxydable60M16221103513757 Sur demande
K0739.5206020X100Eacier inoxydable60M202213535171007 Sur demande
K0739.5206020X125Eacier inoxydable60M202216035171257 Sur demande
K0739.5206020X150Eacier inoxydable60M202218535171507 Sur demande
K0739.5206020X175Eacier inoxydable60M202221035171757 Sur demande
K0739.5206020X200Eacier inoxydable60M202223535172007 Sur demande
K0739.5206020X225Eacier inoxydable60M202226035172257 Sur demande
K0739.5206020X250Eacier inoxydable60M202228535172507 Sur demande
K0739.5206020X75Eacier inoxydable60M20221103517757 Sur demande
K0739.5208010X100Eacier inoxydable80M1025135351410010 Sur demande
K0739.5208010X125Eacier inoxydable80M1025160351412510 Sur demande
K0739.5208010X50Eacier inoxydable80M10258535145010 Sur demande
K0739.5208010X75Eacier inoxydable80M102511035147510 Sur demande
K0739.5208012X100Eacier inoxydable80M1225135351410010 Sur demande
K0739.5208012X125Eacier inoxydable80M1225160351412510 Sur demande
K0739.5208012X50Eacier inoxydable80M12258535145010 Sur demande
K0739.5208012X75Eacier inoxydable80M122511035147510 Sur demande
K0739.5208014X100Eacier inoxydable80M1425135351410010 Sur demande
K0739.5208014X125Eacier inoxydable80M1425160351412510 Sur demande
K0739.5208014X150Eacier inoxydable80M1425185351415010 Sur demande
K0739.5208014X175Eacier inoxydable80M1425210351417510 Sur demande
K0739.5208014X75Eacier inoxydable80M142511035147510 Sur demande
K0739.5208016X100Eacier inoxydable80M1625138381310010 Sur demande
K0739.5208016X125Eacier inoxydable80M1625163381312510 Sur demande
K0739.5208016X150Eacier inoxydable80M1625188381315010 Sur demande
K0739.5208016X175Eacier inoxydable80M1625213381317510 Sur demande
K0739.5208016X200Eacier inoxydable80M1625238381320010 Sur demande
K0739.5208016X75Eacier inoxydable80M162511338137510 Sur demande
K0739.5208020X100Eacier inoxydable80M2025138381710010 Sur demande
K0739.5208020X125Eacier inoxydable80M2025163381712510 Sur demande
K0739.5208020X150Eacier inoxydable80M2025188381715010 Sur demande
K0739.5208020X175Eacier inoxydable80M2025213381717510 Sur demande
K0739.5208020X200Eacier inoxydable80M2025238381720010 Sur demande
K0739.5208020X225Eacier inoxydable80M2025263381722510 Sur demande
K0739.5208020X250Eacier inoxydable80M2025288381725010 Sur demande
K0739.5208020X75Eacier inoxydable80M202511338177510 Sur demande
K0739.5208024X100Eacier inoxydable80M2425140402010010 Sur demande
K0739.5208024X125Eacier inoxydable80M2425165402012510 Sur demande
K0739.5208024X150Eacier inoxydable80M2425190402015010 Sur demande
K0739.5208024X175Eacier inoxydable80M2425215402017510 Sur demande
K0739.5208024X200Eacier inoxydable80M2425240402020010 Sur demande
K0739.5208024X225Eacier inoxydable80M2425265402022510 Sur demande
K0739.5208024X250Eacier inoxydable80M2425290402025010 Sur demande
K0739.5208024X75Eacier inoxydable80M242511540207510 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33