- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
- Charnières
- Pieds réglables
- K0421
Broche pour pied articulé en acier ou Inox
- K0422
Rotule avec taraudage
- K0415
Embase plastique pour pied articulé
- K0415
Embase pour pied articulé antistatique
- K0416
Embase pour pied articulé en zinc injecté haute pression ou Inox
- K0654
Embase pour pied articulé avec bride de fixation en plastique
- K0417
Embase pour pied articulé avec bride de fixation en zinc injecté haute pression
- K0418
Embase pour pied articulé en Inox
- K0419
Embase pour pied articulé avec amortisseur de vibrations
- K0670
Pied avec amortisseur de vibrations
- K0427
Broche pour pied réglable en acier ou Inox
- K0423
Embase pour pied réglable en plastique
- K0423_A
Embase pour pied réglable en plastique, Forme A
- K0423_B
Embase pour pied réglable, plastique, Forme B
- K0423_C
Embase pour pied réglable en plastique, Forme C
- K0423_D
Embase pour pied réglable, plastique, Forme D
- K0423_E
Embase pour pied réglable, plastique, Forme E
- K0423_F
Embase pour pieds réglables, plastique, Forme F
- K0424
Embase pour pied réglable en plastique modèle lourd
- K0425
Embase pour pied réglable en zinc injecté haute pression ou Inox
- K0426
Embase pour pied réglable avec bride de fixation en zinc injecté haute pression
- K0429
Broche pour pied réglable ECO en acier ou Inox
- K0428
Embase pour pied réglable ECO en zinc injecté haute pression, Inox ou plastique
- K0669
Broche pour pied réglable en acier ou Inox
- K0672
Embase pour pied réglable acier ou Inox
- K0673
Embase avec assise élastique pour pieds réglables en acier ou en inox
- K2346
Vis creuses pour pieds réglables en acier
- K2347
Embases pour pieds réglables en acier
- K0739
Pieds réglables en acier ou en inox
- K2322
Pieds réglables en inox conformes FDA
- K0741
Pieds réglables en inox pour locaux sanitaires
- K1303
Pieds réglables Hygienic DESIGN
- K1821
Cache-filets en inox Hygienic DESIGN
- K0742
Pieds articulés en acier
- K1937
Pied patte d‘oie
- K0674
Pied réglable rond
- K0675
Pieds réglables ronds avec empreinte hexagonale
- K0676
Pieds réglables de forme hexagonale
- K0677
Pieds réglables avec embase moletée
- K0678
Pieds réglables
- K2345
Pieds réglables en acier avec vis creuse
- K2323
Pieds réglables en inox
- K0679
Protections pour pieds réglables
- K2036
Bouchons en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés
- K2033
Bouchons d'ajustement en plastique sans insert pour tubes ronds et carrés
- K2034
Bouchons d'ajustement en plastique avec insert antidérapant pour tubes ronds et carrés
- K2035
Bouchons d'ajustement en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés
- K2134
Embase pour pied articulé en plastique
- K0687
Pied de machine
- K0686
Tampon chapeau Type H2
- K0430
Bouchon à insert taraudé pour tube carré
- K2031
Bouchons à insert taraudé en plastique pour tubes carrés
- K0431
Bouchon à insert taraudé pour tube cylindrique
- K2032
Bouchons à insert taraudé en plastique pour tubes ronds
- K0432
Pied de montage réglable pour profil aluminium
- K0433
Pied de montage réglable
- K0304
Pied à rotule
- K2201
Vis d’articulation en acier ou en inox
- K0395
Pied large à rotule
- K0420
Pied large à rotule avec amortisseur de vibrations
- K0391
Vis sans tête à bout sphérique
- K0393
Patin
- K0390
Vis à patin similaire à DIN 6332
- K0392
Patin DIN 6311 extension de gamme
- K1916
Patin avec goupille de sécurité
- K0394
Broche
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0423_AEmbase pour pied réglable en plastique, Forme A |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Embase: thermoplastique renforcé de fibre de verre.Finition :noir.Nota :Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche filetée. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche filetée de la gamme. Broches filetées assorties : voir K0427.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|