Groupes de marchandise
Embase pour pied réglableacier ou Inox, forme D
K0672_D

Embase pour pied réglable acier ou Inox, forme D

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Embase en acier ou Inox 1.4301.

Finition :Acier chromé. Inox poli.
Inox grenaillé.
Nota :Les pieds réglables se composent d’une broche filetée et d’une embase.
Chaque broche filetée peut être combinée avec chaque type d'embase.
Broches filetées assorties : voir K0669.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0672_D Embase pour pied réglableacier ou Inox, forme D 141 kB

Dessins

Embase pour pied réglableacier ou Inox, forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseFormeDCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0672.40801acierD8020 Sur demande
K0672.40802acier inoxydableD8020 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33