Groupes de marchandise
Embase plastique pour pieds articulés avec bride de fixation, forme C
K0654_C

Embase plastique pour pieds articulés avec bride de fixation,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embase : thermoplastique renforcé de fibre de verre.Finition :noir.Nota :Les pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche filetée ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche filetée ou chaque type de rotule de la gamme.
Broches filetées assorties : voir K0421.
Rotules assorties : voir K0422.
Indication de dessin :
Forme C avec trou de fixation sans plaque antidérapante
Forme D avec trou de fixation avec plaque antidérapante
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0654_C Embase plastique pour pieds articulés avec bride de fixation, forme C 212 kB
 Informations techniques concernant le pied articulé 142 kB

Dessins

Embase plastique pour pieds articulés avec bride de fixation, forme C

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0654.30803C801930 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33