Groupes de marchandise
Bouchons d'ajustement en plastique sans insert pour tubes ronds et carrés, forme C, rectangulaires
K2033_C

Bouchons d'ajustement en plastique sans insert pour tubes ronds...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en polyamide.Finition :Corps de base noir.Nota :Le réglage des pieds doit être effectué sans charge.
La capacité de charge axiale statique indiquée porte sur une vis dévissée de 10 mm reposant entièrement à plat.
Les bouchons d'ajustement ne sont pas adaptés pour servir de patins de charge et ne sont pas conçus pour les charges dynamiques.

La forme lamellaire de l'écrou peut être fermée ou discontinue.

Forme A : avec coque filetée montée à partir de 60 mm.
Utilisation :Les bouchons d'ajustement sont utilisés dans les tubes en acier, les caches de tubes ou encore les châssis en aluminium dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de la maison. Conviennent pour les sols durs et souples. Montage :Ils peuvent être montés en les enfonçant manuellement ou à l’aide d’un maillet plastique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2033_C Bouchons d'ajustement en plastique sans insert pour tubes ronds et carrés, forme C, rectangulaires 282 kB

Dessins

Bouchons d'ajustement en plastique sans insert pour tubes ronds et carrés, forme C, rectangulaires

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 2FormeType de formeABD1

HH1LL1SWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Assorti à CAOAcc.PrixCommander
K2033.6040152029pour tubes rectangulairesCrectangulaire6040M2255292928460x40x1,5-2 Sur demande
K2033.6040152060pour tubes rectangulairesCrectangulaire6040M2255296028460x40x1,5-2 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33