Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette en plastique renforcé de fibre de verre, insert en acier, classe de résistance 5.8.Finition :Manette gris foncé, insert zingué passivé bleuNota :Les manettes fixes non réglables s'utilisent pour des applications de serrage simples. Généralement, l'espace de serrage doit être suffisant pour pouvoir pivoter le levier de 360°.Sur demande :Finitions spéciales.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0175_IG Manette indexable en plastique fixe avec taraudage, insert taraudé en acier passivé bleu 160 kB

Dessins

Manette fixe avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

Référence

Type de filetageTailleXTD1D2HH1H3AA1BCAOAcc.PrixCommander
K0175.104000taraudage1M41013,81417112740478 Sur demande
K0175.105000taraudage1M51013,81417112740478 Sur demande
K0175.106000taraudage1M61013,81417112740478 Sur demande
K0175.208000taraudage2M81418,318,5181136,565759 Sur demande
K0175.310000taraudage3M101421,822221445809111 Sur demande
K0175.412000taraudage4M121825,8262617549510813 Sur demande
K0175.516000taraudage5M161830,83131216311012616 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33