Grupos de mercancía
Tapones de plástico con superficie deslizante de fieltro para tubos cuadrados y redondos, forma C, rectangulares
K2036_C

Tapones de plástico con superficie deslizante de fieltro para...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de polietileno.
Superficie antideslizante de fieltro punzonado.
Versión:Estructura base negra.Indicación:La superficie de fieltro permite un deslizamiento o desplazamiento suaves y silenciosos.

Las láminas se pueden cerrar o interrumpir. Por motivos técnicos, del largo del vástago puede sobresalir un resto sobrecolado.
Aplicación:Los tapones se utilizan en los tubos de acero, las cubiertas de tubos o en armazones base de aluminio en la industria y en usos profesionales y domésticos. Especialmente adecuados para suelos duros y sensibles como de piedra o laminado, para evitar rayaduras.Montaje:El montaje se puede realizar mediante presión manual o golpeando con un martillo de plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2036_C Tapones de plástico con superficie deslizante de fieltro para tubos cuadrados y redondos, forma C, rectangulares 268 kB

Planos

Tapones de plástico con superficie deslizante de fieltro para tubos cuadrados y redondos, forma C, rectangulares

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2FormaModelo
de forma
ABH

H1LAdecuado para

CADAcc.PrecioPedir
K2036.20151020Para tubos rectangularesCrectangular201553,511,520x15x1-2 A petición
K2036.25201030Para tubos rectangularesCrectangular252053,511,525x20x1-3 A petición
K2036.30100820Para tubos rectangularesCrectangular301033,511,530x10x0,8-2 A petición
K2036.30150825Para tubos rectangularesCrectangular301553,511,530x15x0,8-2,5 A petición
K2036.35100820Para tubos rectangularesCrectangular351053,511,535x10x0,8-2 A petición
K2036.35151030Para tubos rectangularesCrectangular351553,511,535x15x1-3 A petición
K2036.40101520Para tubos rectangularesCrectangular401053,51140x10x1,5-2 A petición
K2036.40151020Para tubos rectangularesCrectangular401553,511,740x15x1-2 A petición
K2036.40301030Para tubos rectangularesCrectangular403053,511,540x30x1-3 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33