Grupos de mercancía
Husillos roscados para pies regulables de acero o acero inoxidable
K0669

Husillos roscados para pies regulables de acero o acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los pies regulables están formados por un husillo roscado y un disco. Cada husillo roscado se puede combinar con cualquier disco.Accesorios:K0672 Discos para pies regulables de acero o acero inoxidable.
K0673 Discos para pies regulables con soporte de goma, de acero o acero inoxidable.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0669 Husillos roscados para pies regulables de acero o acero inoxidable 137 kB
 Indicación técnica para pies articulados 142 kB

Planos

Husillos roscados para pies regulables de acero o acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Material
del cuerpo
de base
D1LSWCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0669.080501aceroM8501740 A petición
K0669.080801aceroM8801740 A petición
K0669.081001aceroM81001740 A petición
K0669.081201aceroM81201740 A petición
K0669.081501aceroM81501740 A petición
K0669.100501aceroM10501740 A petición
K0669.100801aceroM10801740 A petición
K0669.101001aceroM101001740 A petición
K0669.101201aceroM101201740 A petición
K0669.101501aceroM101501740 A petición
K0669.120501aceroM12501940 A petición
K0669.120801aceroM12801940 A petición
K0669.121001aceroM121001940 A petición
K0669.121201aceroM121201940 A petición
K0669.121501aceroM121501940 A petición
K0669.160501aceroM16502440 A petición
K0669.160801aceroM16802440 A petición
K0669.161001aceroM161002440 A petición
K0669.161201aceroM161202440 A petición
K0669.161501aceroM161502440 A petición
K0669.200501aceroM20503040 A petición
K0669.200801aceroM20803040 A petición
K0669.201001aceroM201003040 A petición
K0669.201201aceroM201203040 A petición
K0669.201501aceroM201503040 A petición
K0669.080502acero inoxidableM8501740 A petición
K0669.080802acero inoxidableM8801740 A petición
K0669.081002acero inoxidableM81001740 A petición
K0669.081202acero inoxidableM81201740 A petición
K0669.081502acero inoxidableM81501740 A petición
K0669.100502acero inoxidableM10501740 A petición
K0669.100802acero inoxidableM10801740 A petición
K0669.101002acero inoxidableM101001740 A petición
K0669.101202acero inoxidableM101201740 A petición
K0669.101502acero inoxidableM101501740 A petición
K0669.120502acero inoxidableM12501940 A petición
K0669.120802acero inoxidableM12801940 A petición
K0669.121002acero inoxidableM121001940 A petición
K0669.121202acero inoxidableM121201940 A petición
K0669.121502acero inoxidableM121501940 A petición
K0669.160502acero inoxidableM16502440 A petición
K0669.160802acero inoxidableM16802440 A petición
K0669.161002acero inoxidableM161002440 A petición
K0669.161202acero inoxidableM161202440 A petición
K0669.161502acero inoxidableM161502440 A petición
K0669.200502acero inoxidableM20503040 A petición
K0669.200802acero inoxidableM20803040 A petición
K0669.201002acero inoxidableM201003040 A petición
K0669.201202acero inoxidableM201203040 A petición
K0669.201502acero inoxidableM201503040 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33