Grupos de mercancía
Tapones roscados de plástico para tubos cuadrados
K2031

Tapones roscados de plástico para tubos cuadrados

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de poliamida.Versión:Estructura base negra.Indicación:Los tapones roscados se utilizan para la fijación sencilla de pies regulables y pies articulados en tubos.Montaje:El montaje se puede realizar mediante presión manual o golpeando con un martillo de plástico.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2031 Tapones roscados de plástico para tubos cuadrados 241 kB

Planos (vista completa)

Tapones roscados de plástico para tubos cuadrados

Tapones roscados de plástico para tubos cuadrados, forma A, cuadrados

Más información

Planos

Tapones roscados de plástico para tubos cuadrados, forma A, cuadrados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
AD1

HLL1Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Adecuado para

CADAcc.PrecioPedir
K2031.2020081520Acuadrado20M8516,514,5220x20x1,5-2 A petición
K2031.2222081520Acuadrado22M8516,514,5222x22x1,5-2 A petición
K2031.2525081520Acuadrado25M8516,514,5225x25x1,5-2 A petición
K2031.3030081520Acuadrado30M8516,514,5230x30x1,5-2 A petición
K2031.3030082530Acuadrado30M8516,514,5230x30x2,5-3 A petición
K2031.3232081520Acuadrado32M852414,5232x32x1,5-2 A petición
K2031.3434081520Acuadrado34M852414,5234x34x1,5-2 A petición
K2031.3535081520Acuadrado35M852414,5235x35x1,5-2 A petición
K2031.3838081520Acuadrado38M852414,5238x38x1,5-2 A petición
K2031.4040081520Acuadrado40M852414,5240x40x1,5-2 A petición
K2031.4040082530Acuadrado40M852414,5240x40x2,5-3 A petición
K2031.4545081520Acuadrado45M852414,5245x45x1,5-2 A petición
K2031.5050081520Acuadrado50M852414,5250x50x1,5-2 A petición
K2031.5050082530Acuadrado50M852414,5250x50x2,5-3 A petición
K2031.2020101520Acuadrado20M10516,514,5220x20x1,5-2 A petición
K2031.2222101520Acuadrado22M10516,514,5222x22x1,5-2 A petición
K2031.2525101520Acuadrado25M10516,514,5225x25x1,5-2 A petición
K2031.3030101520Acuadrado30M10516,514,5230x30x1,5-2 A petición
K2031.3030102530Acuadrado30M10516,514,5230x30x2,5-3 A petición
K2031.3232101520Acuadrado32M1052414,5232x32x1,5-2 A petición
K2031.3434101520Acuadrado34M1052414,5234x34x1,5-2 A petición
K2031.3535101520Acuadrado35M1052414,5235x35x1,5-2 A petición
K2031.3838101520Acuadrado38M1052414,5238x38x1,5-2 A petición
K2031.4040101520Acuadrado40M1052414,5240x40x1,5-2 A petición
K2031.4040102530Acuadrado40M1052414,5240x40x2,5-3 A petición
K2031.4545101520Acuadrado45M1052414,5245x45x1,5-2 A petición
K2031.5050101520Acuadrado50M1052414,5250x50x1,5-2 A petición
K2031.5050102530Acuadrado50M1052414,5250x50x2,5-3 A petición
K2031.2525121520Acuadrado25M12516,514,5225x25x1,5-2 A petición
K2031.3030121520Acuadrado30M12516,514,5230x30x1,5-2 A petición
K2031.3030122530Acuadrado30M12516,514,5230x30x2,5-3 A petición
K2031.3232121520Acuadrado32M1252414,5232x32x1,5-2 A petición
K2031.3434121520Acuadrado34M1252414,5234x34x1,5-2 A petición
K2031.3535121520Acuadrado35M1252414,5235x35x1,5-2 A petición
K2031.3838121520Acuadrado38M1252414,5238x38x1,5-2 A petición
K2031.4040121520Acuadrado40M1252414,5240x40x1,5-2 A petición
K2031.4040122530Acuadrado40M1252414,5240x40x2,5-3 A petición
K2031.4545121520Acuadrado45M1252414,5245x45x1,5-2 A petición
K2031.5050121520Acuadrado50M1252414,5250x50x1,5-2 A petición
K2031.5050122530Acuadrado50M1252414,5250x50x2,5-3 A petición

Tapones roscados de plástico para tubos cuadrados, forma B, rectangulares

Más información

Planos

Tapones roscados de plástico para tubos cuadrados, forma B, rectangulares

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
ABD1

HLL1Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Adecuado para

CADAcc.PrecioPedir
K2031.4020081520Brectangular4020M852414,5240x20x1,5-2 A petición
K2031.4025081520Brectangular4025M852414,5240x25x1,5-2 A petición
K2031.4030081520Brectangular4030M852414,5240x30x1,5-2 A petición
K2031.5020081520Brectangular5020M852414,5250x20x1,5-2 A petición
K2031.5025082530Brectangular5025M852414,5250x25x1,5-2 A petición
K2031.5030081015Brectangular5030M852414,5250x30x1-1,5 A petición
K2031.5030081520Brectangular5030M852414,5250x30x1,5-2 A petición
K2031.6025081520Brectangular6025M852414,5260x25x1,5-2 A petición
K2031.6030081520Brectangular6030M852414,5260x30x1,5-2 A petición
K2031.6040081520Brectangular6040M852414,5260x40x1,5-2 A petición
K2031.4020101520Brectangular4020M1052414,5240x20x1,5-2 A petición
K2031.4025101520Brectangular4025M1052414,5240x25x1,5-2 A petición
K2031.4030101520Brectangular4030M1052414,5240x30x1,5-2 A petición
K2031.5020101520Brectangular5020M1052414,5250x20x1,5-2 A petición
K2031.5025102530Brectangular5025M1052414,5250x25x1,5-2 A petición
K2031.5030101015Brectangular5030M1052414,5250x30x1-1,5 A petición
K2031.5030101520Brectangular5030M1052414,5250x30x1,5-2 A petición
K2031.6025101520Brectangular6025M1052414,5260x25x1,5-2 A petición
K2031.6030101520Brectangular6030M1052414,5260x30x1,5-2 A petición
K2031.6040101520Brectangular6040M1052414,5260x40x1,5-2 A petición
K2031.4030121520Brectangular4030M1252414,5240x30x1,5-2 A petición
K2031.5030121015Brectangular5030M1252414,5250x30x1-1,5 A petición
K2031.5030121520Brectangular5030M1252414,5250x30x1,5-2 A petición
K2031.6030121520Brectangular6030M1252414,5260x30x1,5-2 A petición
K2031.6040121520Brectangular6040M1252414,5260x40x1,5-2 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33