Grupos de mercancía
Discos planos de acero para pies regulables
K2347

Discos planos de acero para pies regulables

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Lacado en amarillo o fosfatado en negro.Indicación:Los pies regulables están formados por una disco plano y un tornillo hueco.
El tornillo hueco adecuado debe seleccionarse en función del diámetro interior D1.
La capacidad de carga estática máxima puede tomarse de los tornillos huecos.
A petición:Otras dimensiones.Accesorios:Tornillo hueco K2346.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2347 Discos planos de acero para pies regulables 122 kB
 Montageanleitung-Stellfuss-Hohlschraube-27793-K2345_ES 193 kB

Planos

Discos planos de acero para pies regulables

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSuperficie
cuerpo
de base
Color
del cuerpo
de base
D

D1D2HCADAcc.PrecioPedir
K2347.1110013lacadoamarillo RAL 10071001321,518 A petición
K2347.1112022lacadoamarillo RAL 1007120223525 A petición
K2347.1115022lacadoamarillo RAL 1007150223525 A petición
K2347.1210013fosfatadonegro1001321,518 A petición
K2347.1212022fosfatadonegro120223525 A petición
K2347.1215022fosfatadonegro150223525 A petición
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
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33