Grupos de mercancía
Tapones de plástico con superficie deslizante de fieltro para tubos cuadrados y redondos, forma B, cuadrados
K2036_B

Tapones de plástico con superficie deslizante de fieltro para...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de polietileno.
Superficie antideslizante de fieltro punzonado.
Versión:Estructura base negra.Indicación:La superficie de fieltro permite un deslizamiento o desplazamiento suaves y silenciosos.

Las láminas se pueden cerrar o interrumpir. Por motivos técnicos, del largo del vástago puede sobresalir un resto sobrecolado.
Aplicación:Los tapones se utilizan en los tubos de acero, las cubiertas de tubos o en armazones base de aluminio en la industria y en usos profesionales y domésticos. Especialmente adecuados para suelos duros y sensibles como de piedra o laminado, para evitar rayaduras.Montaje:El montaje se puede realizar mediante presión manual o golpeando con un martillo de plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2036_B Tapones de plástico con superficie deslizante de fieltro para tubos cuadrados y redondos, forma B, cuadrados 321 kB

Planos

Tapones de plástico con superficie deslizante de fieltro para tubos cuadrados y redondos, forma B, cuadrados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2FormaModelo
de forma
AH

H1LAdecuado para

CADAcc.PrecioPedir
K2036.13130520para tubos cuadradosBCuadrado1343,511,513x13x0,5-2 A petición
K2036.15150820para tubos cuadradosBCuadrado1533,511,515x15x0,8-2 A petición
K2036.16160820para tubos cuadradosBCuadrado1653,511,516x16x0,8-2 A petición
K2036.18181530para tubos cuadradosBCuadrado1853,511,518x18x1,5-3 A petición
K2036.20200830para tubos cuadradosBCuadrado2053,511,520 x 20 x 0,8-3 A petición
K2036.22220830para tubos cuadradosBCuadrado2253,511,522x22x0,8-3 A petición
K2036.25251030para tubos cuadradosBCuadrado2553,511,525 x 25 x 1-3 A petición
K2036.30301025para tubos cuadradosBCuadrado3053,511,530 x 30 x 1-2,5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33