Grupos de mercancía
Tapones roscados de plástico para tubos redondos
K2032

Tapones roscados de plástico para tubos redondos

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de poliamida.Versión:Estructura base negra.Indicación:Los tapones roscados se utilizan para la fijación sencilla de pies regulables y pies articulados en tubos.Montaje:El montaje se puede realizar mediante presión manual o golpeando con un martillo de plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2032 Tapones roscados de plástico para tubos redondos 206 kB

Planos

Tapones roscados de plástico para tubos redondos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1HLL1Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Adecuado para

CADAcc.PrecioPedir
K2032.002208152022M8516,514,52Ø22x1,5-2 A petición
K2032.002508152025M8516,514,52Ø25x1,5-2 A petición
K2032.002808152028M8516,514,52Ø28x1,5-2 A petición
K2032.003008152030M8516,514,52Ø30x1,5-2 A petición
K2032.003208152032M852414,52Ø32x1,5-2 A petición
K2032.003508152035M852414,52Ø35x1,5-2 A petición
K2032.003808152038M852414,52Ø38x1,5-2 A petición
K2032.004008152040M852414,52Ø40x1,5-2 A petición
K2032.004208152042M852414,52Ø42x1,5-2 A petición
K2032.004508152045M852414,52Ø45x1,5-2 A petición
K2032.005008152050M852414,52Ø50x1,5-2 A petición
K2032.005108101650,8M852414,52Ø50,8x1-1,6 A petición
K2032.002210152022M10516,514,52Ø22x1,5-2 A petición
K2032.002510152025M10516,514,52Ø25x1,5-2 A petición
K2032.002810152028M10516,514,52Ø28x1,5-2 A petición
K2032.003010152030M10516,514,52Ø30x1,5-2 A petición
K2032.003210152032M1052414,52Ø32x1,5-2 A petición
K2032.003510152035M1052414,52Ø35x1,5-2 A petición
K2032.003810152038M1052414,52Ø38x1,5-2 A petición
K2032.004010152040M1052414,52Ø40x1,5-2 A petición
K2032.004210152042M1052414,52Ø42x1,5-2 A petición
K2032.004510152045M1052414,52Ø45x1,5-2 A petición
K2032.005010152050M1052414,52Ø50x1,5-2 A petición
K2032.005110101650,8M1052414,52Ø50,8x1-1,6 A petición
K2032.006110081360M10532172Ø60x0,8-1,25 A petición
K2032.002512152025M12516,514,52Ø25x1,5-2 A petición
K2032.002812152028M12516,514,52Ø28x1,5-2 A petición
K2032.003012152030M12516,514,52Ø30x1,5-2 A petición
K2032.003212152032M1252414,52Ø32x1,5-2 A petición
K2032.003512152035M1252414,52Ø35x1,5-2 A petición
K2032.003812152038M1252414,52Ø38x1,5-2 A petición
K2032.004012152040M1252414,52Ø40x1,5-2 A petición
K2032.004212152042M1252414,52Ø42x1,5-2 A petición
K2032.004512152045M1252414,52Ø45x1,5-2 A petición
K2032.005012152050M1252414,52Ø50x1,5-2 A petición
K2032.005112101650,8M1252414,52Ø50,8x1-1,6 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33