Grupos de mercancía
Piezas de presión DIN 6311 ampliada
K0392

Piezas de presión DIN 6311 ampliada

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero: templado por cementación. Aro de fijación de acero para muelles.
Acero inoxidable: acabado natural. Aro de fijación de acero inoxidable.
Versión:Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Para el montaje, inclinar el pivote opresor todo lo posible en dirección a la abertura del aro de fijación. El aro de fijación se suministra montado.Indicación sobre el dibujo:
Forma S: Pieza de presión con aro de fijación
Forma T: Tipo de construcción baja, gran superficie de sujeción con aro de fijación

1) Superficie de presión
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0392 Piezas de presión DIN 6311 ampliada 184 kB

Planos

Piezas de presión DIN 6311 ampliada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaD1D2D4H1H2T1Para tornillos de
sujeción con pivote
opresor DIN 6332
CADAcc.PrecioPedir
K0392.06aceroS124,61072,54M6 A petición
K0392.08aceroS166,112945M8 A petición
K0392.10aceroS208,1151156M10 A petición
K0392.12aceroS258,1181377M12 A petición
K0392.16aceroS3212,1221577,5M16 A petición
K0392.20aceroS4015,6281698M20 A petición
K0392.108aceroT256,112844,5M8 A petición
K0392.110aceroT328,1181066M10 / M12 A petición
K0392.116aceroT4012,1221277M16 A petición
K0392.061acero inoxidableS124,61072,54M6 A petición
K0392.081acero inoxidableS166,112945M8 A petición
K0392.101acero inoxidableS208,1151156M10 A petición
K0392.121acero inoxidableS258,1181377M12 A petición
K0392.161acero inoxidableS3212,1221577,5M16 A petición
K0392.201acero inoxidableS4015,6281698M20 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33