Grupos de mercancía
Pies regulables de acero
 con tornillo hueco
K2345

Pies regulables de acero con tornillo hueco

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Disco plano y tornillo hueco de acero.Versión:Discos planos fosfatados negro o lacados en amarillo.
Tornillo hueco cincado o fosfatado negro.
Indicación:Los pies regulables son aptos para grandes cargas. Se utilizan sobre todo para máquinas e instalaciones grandes, así como en la automatización y la robótica.
El tornillo hueco permite fijar el pie regulable directamente al suelo. La máquina puede alinearse de forma óptima y precisa gracias a la rosca fina.

Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se han tenido en cuenta en los valores indicados.

Se puede compensar una inclinación máxima inferior a 3°.

La entrega se realiza en componentes individuales.
Accesorios:Tuercas K2348.Volumen de suministroDiscos planos K2347.
Tornillo hueco K2346.
Tuercas K2348.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2345 Pies regulables de acero con tornillo hueco 522 kB
 Instrucciones de montaje para pie regulable con perno hueco 193 kB

Planos

Pies regulables de acero
 con tornillo hueco

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSuperficie
cuerpo
de base
Superficie
componente
Color
del cuerpo
de base
D

D1D2HH1H2LSWSW1Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K2345.1111002413X087lacadocincadoamarillo RAL 1007100M24x213181201587243660 A petición
K2345.1111203622X100lacadocincadoamarillo RAL 1007120M36x2222514015100415590 A petición
K2345.1111503622X100lacadocincadoamarillo RAL 1007150M36x2222514015100415590 A petición
K2345.1111503622X177lacadocincadoamarillo RAL 1007150M36x2222521715177415590 A petición
K2345.1211002413X087fosfatadocincadonegro100M24x213181201587243660 A petición
K2345.1211203622X100fosfatadocincadonegro120M36x2222514015100415590 A petición
K2345.1211503622X100fosfatadocincadonegro150M36x2222514015100415590 A petición
K2345.1211503622X177fosfatadocincadonegro150M36x2222521715177415590 A petición
K2345.1221002413X087fosfatadofosfatadonegro100M24x213181201587243660 A petición
K2345.1221203622X100fosfatadofosfatadonegro120M36x2222514015100415590 A petición
K2345.1221503622X100fosfatadofosfatadonegro150M36x2222514015100415590 A petición
K2345.1221503622X177fosfatadofosfatadonegro150M36x2222521715177415590 A petición
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
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33