Grupos de mercancía
Pies regulables con hexágono
K0676

Pies regulables con hexágono

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Polietileno.
Tornillo de acero.
Indicación:Pie regulable con superficie regulable hexagonal. Versión rígida.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0676 Pies regulables con hexágono 114 kB

Planos

Pies regulables con hexágono

Selección/filtro de artículos

Referencia

D1HH1LSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0676.2006X020M672720201,5 A petición
K0676.2006X030M673730201,5 A petición
K0676.2006X040M674740201,5 A petición
K0676.2006X050M675750201,5 A petición
K0676.2008X020M872720203 A petición
K0676.2008X030M873730203 A petición
K0676.2008X040M874740203 A petición
K0676.2008X050M875750203 A petición
K0676.2506X020M67,527,520251,5 A petición
K0676.2506X030M67,537,530251,5 A petición
K0676.2506X040M67,547,540251,5 A petición
K0676.2506X050M67,557,550251,5 A petición
K0676.2508X020M87,527,520253 A petición
K0676.2508X030M87,537,530253 A petición
K0676.2508X040M87,547,540253 A petición
K0676.2508X050M87,557,550253 A petición
K0676.2510X020M107,527,520254 A petición
K0676.2510X030M107,537,530254 A petición
K0676.3008X020M882820303 A petición
K0676.3008X030M883830303 A petición
K0676.3008X040M884840303 A petición
K0676.3008X050M885850303 A petición
K0676.3010X020M1082820303 A petición
K0676.3010X030M1083830303 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33