Grupos de mercancía
Tornillos articulados de acero o acero inoxidable
K2201

Tornillos articulados de acero o acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los tornillos articulados sirven como elemento de unión de ajuste flexible, para compensar ángulos y distancias.
Por ejemplo, como elemento de pie en las máquinas y carcasas.
Material:

Casquillo roscado de acero templado y revenido con clase de resistencia 10.9 o acero inoxidable 1.4305.
Elemento esférico de acero de corte fácil o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero para temple y revenido, tratado en caliente y bruñido.
Acero de corte fácil endurecido y bruñido.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación:Los tornillos articulados solo deben soportar cargas de presión.

La capacidad de carga estática indicada proviene del material empleado el elemento esférico y es una fuerza estática en dirección axial.
El usuario tiene que tener en cuenta si se generan esfuerzos de flexión y doblez en el caso de aplicación.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2201 Tornillos articulados de acero o acero inoxidable 394 kB

Planos

Tornillos articulados de acero o acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
D1=RoscaD2=RoscaD3Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
L1L2SW1SW2SW3TW=Ángulo de giroCADAcc.PrecioPedir
K2201.1005aceroM10M57,8618,914597510° A petición
K2201.1206aceroM12M69,68,521,2166109515° A petición
K2201.1608aceroM16M813,215262081412715° A petición
K2201.2410aceroM24M1020214030122019915° A petición
K2201.2412aceroM24M12203140301220191115° A petición
K2201.3016aceroM30x2M1627,75845,5361227241415° A petición
K2201.3820aceroM38x2M2034,69154,5401732301815° A petición
K2201.11005acero inoxidableM10M57,82,618,914597510° A petición
K2201.11206acero inoxidableM12M69,6421,2166109515° A petición
K2201.11608acero inoxidableM16M813,27262081412715° A petición
K2201.12410acero inoxidableM24M1020114030122019915° A petición
K2201.12412acero inoxidableM24M12201640301220191115° A petición
K2201.13016acero inoxidableM30x2M1627,73045,5361227241415° A petición
K2201.13820acero inoxidableM38x2M2034,64654,5401732301815° A petición
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
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33