Grupos de mercancía
Pies regulables de acero inoxidable
Homologados FDA
K2322

Pies regulables de acero inoxidable Homologados FDA

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Disco de pie, husillo roscado de acero inoxidable 1.4301.
Soporte de goma (EPDM), homologado FDA.

Versión:Pie de disco de acero inoxidable, pulido.
Husillo roscado de acero inoxidable, acabado natural.
Soporte de goma azul.
Indicación:Pies regulables de acero inoxidable con husillo roscado de alojamiento giratorio y superficie de apoyo de goma. El soporte de goma macizo está firmemente unido al disco de chapa mediante vulcanización. El soporte de goma tiene una adherencia excelente. Posee propiedades aislantes contra el ruido estructural y obstaculiza la transmisión de oscilaciones y golpes contra el suelo.

Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.

Con pies de acero inoxidable, el ancho de llave tendrá dos lados a partir del tamaño de husillo M16 o a partir de la longitud de husillo L=150.

El suministro incluye tuercas adecuadas.
A petición:

Disco de pie y husillo roscado de acero inoxidable 1.4401.
Soporte de goma NBR, negro.

Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2322 Pies regulables de acero inoxidable Homologados FDA 241 kB

Planos (vista completa)

Pies regulables de acero inoxidable
Homologados FDA

Pies regulables de acero inoxidable homologados FDA, forma A

Más información

Planos

Pies regulables de acero inoxidable homologados FDA, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1HH1H2LSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K2322.105010X100A50M102413232100144 A petición
K2322.105010X50A50M1024823250144 A petición
K2322.105012X100A50M122413232100144 A petición
K2322.105012X150A50M122418535150104 A petición
K2322.105012X50A50M1224823250144 A petición
K2322.106010X100A60M102713535100147 A petición
K2322.106010X50A60M1027853550147 A petición
K2322.106012X100A60M122713535100147 A petición
K2322.106012X150A60M122719040150107 A petición
K2322.106012X200A60M122724040200107 A petición
K2322.106012X50A60M1227853550147 A petición
K2322.106016X150A60M162719040150137 A petición
K2322.106016X200A60M162724040200137 A petición
K2322.108010X100A80M1030137371001410 A petición
K2322.108010X125A80M1030162371251410 A petición
K2322.108010X50A80M10308737501410 A petición
K2322.108010X75A80M103011237751410 A petición
K2322.108012X100A80M1230137371001410 A petición
K2322.108012X125A80M1230162371251410 A petición
K2322.108012X150A80M1230192421501010 A petición
K2322.108012X50A80M12308737501410 A petición
K2322.108012X75A80M123011237751410 A petición
K2322.108016X100A80M1630142421001310 A petición
K2322.108016X125A80M1630167421251310 A petición
K2322.108016X150A80M1630192421501310 A petición
K2322.108016X200A80M1630242422001310 A petición
K2322.108016X75A80M163011742751310 A petición
K2322.108020X100A80M2030142421001710 A petición
K2322.108020X125A80M2030167421251710 A petición
K2322.108020X150A80M2030192421501710 A petición
K2322.108020X200A80M2030242422001710 A petición
K2322.110016X150A100M1633196461501315 A petición
K2322.110016X200A100M1633246462001315 A petición
K2322.110020X100A100M2033146461001715 A petición
K2322.110020X125A100M2033171461251715 A petición
K2322.110020X150A100M2033196461501715 A petición
K2322.110020X200A100M2033246462001715 A petición

Pies regulables de acero inoxidable homologados FDA, forma B

Más información

Planos

Pies regulables de acero inoxidable homologados FDA, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaAD

D1HH1H2LSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K2322.206010X100B4560M102713535100147 A petición
K2322.206010X50B4560M1027853550147 A petición
K2322.206012X100B4560M122713535100147 A petición
K2322.206012X150B4560M122719040150107 A petición
K2322.206012X200B4560M122724040200107 A petición
K2322.206012X50B4560M1227853550147 A petición
K2322.206016X150B4560M162719040150137 A petición
K2322.206016X200B4560M162724040200137 A petición
K2322.208010X100B5480M1030137371001410 A petición
K2322.208010X125B5480M1030162371251410 A petición
K2322.208010X50B5480M10308737501410 A petición
K2322.208010X75B5480M103011237751410 A petición
K2322.208012X100B5480M1230137371001410 A petición
K2322.208012X125B5480M1230162371251410 A petición
K2322.208012X150B5480M1230192421501010 A petición
K2322.208012X50B5480M12308737501410 A petición
K2322.208012X75B5480M123011237751410 A petición
K2322.208016X100B5480M1630142421001310 A petición
K2322.208016X125B5480M1630167421251310 A petición
K2322.208016X150B5480M1630192421501310 A petición
K2322.208016X200B5480M1630242422001310 A petición
K2322.208016X75B5480M163011742751310 A petición
K2322.208020X100B5480M2030142421001710 A petición
K2322.208020X125B5480M2030167421251710 A petición
K2322.208020X150B5480M2030192421501710 A petición
K2322.208020X200B5480M2030242422001710 A petición
K2322.210016X150B69100M1633196461501315 A petición
K2322.210016X200B69100M1633246462001315 A petición
K2322.210020X100B69100M2033146461001715 A petición
K2322.210020X125B69100M2033171461251715 A petición
K2322.210020X150B69100M2033196461501715 A petición
K2322.210020X200B69100M2033246462001715 A petición
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
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33