Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Pieza de retención EN AW-6063.
Cubiertas termoplásticas.
Tornillo prisionero ISO 4766-14H.
Versión:Pieza de retención anodizada en colores naturales o negra.
Caperuzas protectoras gris claro o negro.
Indicación:Las piezas de retención se suministran sin montar.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1018_HST Piezas de retención de aluminio 123 kB

Planos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
BD

HCADAcc.PrecioPedir
K1018.08301anodizado natural36M868 A petición
K1018.08302anodizado negro36M868 A petición

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33