Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas de acero, cromado mate o con recubrimiento de polvo negro, montaje por el dorso
K0230

Empuñaduras curvas de acero, cromado mate o con recubrimiento de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero redondo.Versión:Pulido, cepillado y cromado mate o con recubrimiento de polvo negro con estructura fina.Indicación:Disponible como empuñadura curva simple o acodada.Montaje:Desde la parte trasera.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0230 Empuñaduras curvas de acero, cromado mate o con recubrimiento de polvo negro, montaje por el dorso 112 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras curvas de acero, cromado mate o con recubrimiento de polvo negro, montaje por el dorso

Empuñaduras curvas de acero, acodadas, cromado mate o con recubrimiento de polvo negro, montaje por el dorso

Más información

Planos

Empuñaduras curvas de acero, acodadas, cromado mate o con recubrimiento de polvo negro, montaje por el dorso

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaColor
del cuerpo
de base
ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0230.200081Acromado mate200130M8702201000 A petición
K0230.350081Acromado mate350130M8703701000 A petición
K0230.200082Arecubierto en polvo negro200130M8702201000 A petición
K0230.350082Arecubierto en polvo negro350130M8703701000 A petición

Empuñaduras curvas de acero, rectas, cromado mate o con recubrimiento de polvo negro, montaje por el dorso

Más información

Planos

Empuñaduras curvas de acero, rectas, cromado mate o con recubrimiento de polvo negro, montaje por el dorso

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaColor
del cuerpo
de base
ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0230.200083Bcromado mate20020M8702201000 A petición
K0230.250083Bcromado mate25020M8702701000 A petición
K0230.300083Bcromado mate30020M8703201000 A petición
K0230.350083Bcromado mate35020M8703701000 A petición
K0230.200084Brecubierto en polvo negro20020M8702201000 A petición
K0230.250084Brecubierto en polvo negro25020M8702701000 A petición
K0230.300084Brecubierto en polvo negro30020M8703201000 A petición
K0230.350084Brecubierto en polvo negro35020M8703701000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33