Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas de aluminio, anodizado, redondas y acodadas, perfil redondo de Ø 16 y 18, montaje por el dorso
K0229

Empuñaduras curvas de aluminio, anodizado, redondas y acodadas,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio redondo EN AW-6060.Versión:Pulido, tratado con vidrio y color negro anodizado de brillo mate.Indicación:Las arandelas finales no están incluidas en el volumen de suministro.Montaje:Desde la parte trasera.A petición:Empuñaduras de cualquier medida.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0229 Empuñaduras curvas de aluminio, anodizado, redondas y acodadas, perfil redondo de Ø 16 y 18, montaje por el dorso 124 kB

Planos

Empuñaduras curvas de aluminio, anodizado, redondas y acodadas, perfil redondo de Ø 16 y 18, montaje por el dorso

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABDD1HLCapacidad
de carga
N
Referencia
de la arandela
final
CADAcc.PrecioPedir
K0229.20016200116M816982161000K0229.16  A petición
K0229.25016250116M816982661000K0229.16  A petición
K0229.30016300116M816983161000K0229.16  A petición
K0229.40016400116M816984161000K0229.16  A petición
K0229.50018500118M818995181000K0229.18  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33