Grupos de mercancía
Empuñaduras de tubo de aluminio o acero inoxidable con punta de empuñadura de plástico e inclinación por los dos lados
K0222

Empuñaduras de tubo de aluminio o acero inoxidable con punta de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Puntas de termoplástico reforzado con perlas de vidrio, negro.
Tubo de unión de aluminio EN AW-6060 o acero inoxidable 1.4301.

Versión:Tubo de unión de acero pulido y colores naturales anodizados o con envoltura de plástico acanalada.
Tubo de unión de acero inoxidable, rectificado.
Indicación:Las puntas de empuñadura tienen 4 empuñaduras salientes de sujeción en la zona del alojamiento del tubo. Al presionar el tubo de unión, estos se raspan y proporcionan un alojamiento exacto.
Los tornillos de fijación cincados, así como las arandelas de apoyo y las tuercas adecuadas se incluyen en el volumen de suministro.
Montaje:Desde el lado de manejo.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0222 Empuñaduras de tubo de aluminio o acero inoxidable con punta de empuñadura de plástico e inclinación por los dos lados 163 kB

Planos

Empuñaduras de tubo de aluminio o acero inoxidable con punta de empuñadura de plástico e inclinación por los dos lados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
ABB1DHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0222.2501aluminiopulido y anodizado2504430X1,5M10x45802941000 A petición
K0222.3001aluminiopulido y anodizado3004430X1,5M10x45803441000 A petición
K0222.3501aluminiopulido y anodizado3504430X1,5M10x45803941000 A petición
K0222.4001aluminiopulido y anodizado4004430X1,5M10x45804441000 A petición
K0222.5001aluminiopulido y anodizado5004430X1,5M10x45805441000 A petición
K0222.6001aluminiopulido y anodizado6004430X1,5M10x45806441000 A petición
K0222.2502aluminioenvoltura de plástico acanalada2504430X1,5M10x45802941000 A petición
K0222.3002aluminioenvoltura de plástico acanalada3004430X1,5M10x45803441000 A petición
K0222.3502aluminioenvoltura de plástico acanalada3504430X1,5M10x45803941000 A petición
K0222.4002aluminioenvoltura de plástico acanalada4004430X1,5M10x45804441000 A petición
K0222.5002aluminioenvoltura de plástico acanalada5004430X1,5M10x45805441000 A petición
K0222.6002aluminioenvoltura de plástico acanalada6004430X1,5M10x45806441000 A petición
K0222.2503acero inoxidable-2504430X1,5M10x45802941000 A petición
K0222.3003acero inoxidable-3004430X1,5M10x45803441000 A petición
K0222.3503acero inoxidable-3504430X1,5M10x45803941000 A petición
K0222.4003acero inoxidable-4004430X1,5M10x45804441000 A petición
K0222.5003acero inoxidable-5004430X1,5M10x45805441000 A petición
K0222.6003acero inoxidable-6004430X1,5M10x45806441000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33