Grupos de mercancía
Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de plástico e inclinación por los dos lados
K0210

Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Puntas de termoplástico reforzado con perlas de vidrio, negro. Tubo de unión de aluminio.Versión:Tubo de unión pulido de colores naturales anodizados
Tubo de unión con envoltura de plástico acanalada, negro
Indicación:Las puntas de empuñadura tienen 4 empuñaduras salientes de sujeción en la zona del alojamiento del tubo. Al presionar el tubo de unión, estos se raspan y proporcionan un alojamiento exacto.
Los tornillos de fijación cincados, así como las arandelas de apoyo y las tuercas adecuadas se incluyen en el volumen de suministro.
Montaje:Desde el lado de manejo.Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0210 Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de plástico e inclinación por los dos lados 165 kB

Planos

Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de plástico e inclinación por los dos lados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
ABB1DHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0210.180aluminiopulido y anodizado1802620X2M8x2055204500 A petición
K0210.200aluminiopulido y anodizado2002620X2M8x2055224500 A petición
K0210.250aluminiopulido y anodizado2502620X2M8x2055274500 A petición
K0210.300aluminiopulido y anodizado3002620X2M8x2055324500 A petición
K0210.350aluminiopulido y anodizado3502620X2M8x2055374500 A petición
K0210.400aluminiopulido y anodizado4002620X2M8x2055424500 A petición
K0210.500aluminiopulido y anodizado5002620X2M8x2055524500 A petición
K0210.600aluminiopulido y anodizado6002620X2M8x2055624500 A petición
K0210.1803aluminioenvoltura de plástico acanalada1802620X2M8x2055204500 A petición
K0210.2003aluminioenvoltura de plástico acanalada2002620X2M8x2055224500 A petición
K0210.2503aluminioenvoltura de plástico acanalada2502620X2M8x2055274500 A petición
K0210.3003aluminioenvoltura de plástico acanalada3002620X2M8x2055324500 A petición
K0210.3503aluminioenvoltura de plástico acanalada3502620X2M8x2055374500 A petición
K0210.4003aluminioenvoltura de plástico acanalada4002620X2M8x2055424500 A petición
K0210.5003aluminioenvoltura de plástico acanalada5002620X2M8x2055524500 A petición
K0210.6003aluminioenvoltura de plástico acanalada6002620X2M8x2055624500 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33