Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas de plástico estrechas
K0189

Empuñaduras curvas de plástico estrechas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Termoplástico.
Casquillo roscado de latón.
Versión:Empuñadura curva y cubierta de color negro.Montaje:Forma A desde la parte trasera.
Forma B desde el lado de manejo.
A petición:Empuñadura o cubierta de otros colores.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0189 Empuñaduras curvas de plástico estrechas 124 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras curvas de plástico estrechas

Empuñaduras curvas de plástico estrechas, montaje por el dorso

Más información

Planos

Empuñaduras curvas de plástico estrechas, montaje por el dorso

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABB1DHLL1ST2Capacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0189.109406A93,52617M635119,567,55,815,5320 A petición
K0189.111706A1172919M640145896,415,5320 A petición
K0189.111708A1172919M840145896,416870 A petición
K0189.113206A1323120M6451631016,715,5320 A petición
K0189.113208A1323120M8451631016,716870 A petición
K0189.117910A1793522M10502131457,1221200 A petición

Empuñaduras curvas de plástico estrechas, montaje por el lado de manejo

Más información

Planos

Empuñaduras curvas de plástico estrechas, montaje por el lado de manejo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABB1DD1HLL1STT1Capacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0189.209406B93,526176,81235119,567,55,84,519500 A petición
K0189.211708B11729198,513,540145896,4823950 A petición
K0189.213208B13231208,513,5451631016,7822950 A petición
K0189.217908B17935228,513,5502131457,11222950 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33