Grupos de mercancía
Empuñaduras  de acero con unidad de bloqueo
K2097

Empuñaduras de acero con unidad de bloqueo

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de acero.
Botón pulsador de plástico.
Barra de acero o acero inoxidable.
Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Plástico amarillo.
Indicación de pedido:Las barras para unidades de bloqueo se venden por parejas.Indicación:La empuñadura con unidad de bloqueo se puede utilizar para cajones con un ancho de 1,5 m. El carril debe tener un grosor de 17,5 mm por lo menos. El sistema se puede montar en dos posiciones. Montaje delantero para sostener el cajón y montaje trasero para sostener y encajar el cajón.

Con el kit de transformación de acero para la unidad de bloqueo, el cajón se puede bloquear tanto en posición cerrada como en posición abierta.
A petición:Botón pulsador rojo.Accesorios:K2097.91 Kit de transformación para unidad de bloqueo.
K2097.900500, K2097.900750, K2097.910500, K2097.910750 Barras para unidad de bloqueo.
Indicación sobre el dibujo:
El cliente proporciona la varilla M10
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2097 Empuñaduras de acero con unidad de bloqueo 168 kB
 Instrucciones de instalación K2097 751 kB

Planos

Empuñaduras  de acero con unidad de bloqueo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Material
del cuerpo
de base
Color
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
D

LF=
Fuerza de presión
(N)
CADAcc.PrecioPedir
K2097.060Empuñadura-aceronegrocincado--60 A petición
K2097.120Empuñadura-aceronegrocincado--120 A petición
K2097.91Kit de transformación-plásticoamarillo---- A petición
K2097.900500Barra-acero-cincado10500- A petición
K2097.900750Barra-acero-cincado10750- A petición
K2097.910500Barra-acero inoxidable-acabado natural10500- A petición
K2097.910750Barra-acero inoxidable-acabado natural10750- A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33