Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas de acero inoxidable, ovaladas, diagonales
K1635

Empuñaduras curvas de acero inoxidable, ovaladas, diagonales

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Estas empuñaduras curvas oblicuas son especialmente adecuadas para su montaje en condiciones de espacio reducidas.
Las empuñaduras son muy estables, y pueden utilizarse también cuando se requieran manipulaciones robustas y resistencia a la corrosión.
Material:

Acero inoxidable de fundición de precisión 1.4308 o 1.4404.

Versión:Acabado natural.Indicación:Por motivos de fabricación, las empuñaduras pueden presentar irregularidades en la superficie.Aplicación:Bajo condiciones de espacio reducidas en la construcción de máquinas, de plantas,y de herramientas o en la industria alimentaria y farmacéutica.Montaje:Desde la parte trasera.Ventajas:Buen acceso en condiciones de espacio reducidas.
Muy estable y resistente.
Resistente a la corrosión.
Elemento de sujeción para abrir y cerrar protecciones, revestimientos y cubiertas.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1635 Empuñaduras curvas de acero inoxidable, ovaladas, diagonales 149 kB

Planos

Empuñaduras curvas de acero inoxidable, ovaladas, diagonales

Selección/filtro de artículos

ReferenciaLlave
del acero
ABB1D

HLTCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K1635.1000080611.43081002113M650113101000 A petición
K1635.1120080611.43081122113M650125101000 A petición
K1635.1200080611.43081202113M650133101000 A petición
K1635.1280080611.43081282113M650141101000 A petición
K1635.1600080611.43081602113M650173101000 A petición
K1635.1000080621.44041002113M650113101000 A petición
K1635.1120080621.44041122113M650125101000 A petición
K1635.1200080621.44041202113M650133101000 A petición
K1635.1280080621.44041282113M650141101000 A petición
K1635.1600080621.44041602113M650173101000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33