Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas de acero inoxidable 1.4404, perfil ovalado pulido, montaje por el dorso
K0208

Empuñaduras curvas de acero inoxidable 1.4404, perfil ovalado...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura curva de acero inoxidable 1.4404.
Material de fijación 1.4404.

Versión:Pulido.Montaje:Desde la parte trasera.A petición:Longitudes especiales.Accesorios:Tornillo hexagonal con vástago (K0870).
Tornillo hexagonal DIN 933 (K0871).
Tornillo hexagonal con brida (K1161).
Tornillo con cabeza semicircular aplastada (K1796).
Volumen de suministroEmpuñadura curva de acero inoxidable (K0208).
Tornillos hexagonales DIN 933 (K0871).
Arandelas DIN EN ISO 7089 (K0868).
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0208 Empuñaduras curvas de acero inoxidable 1.4404, perfil ovalado pulido, montaje por el dorso 144 kB

Planos

Empuñaduras curvas de acero inoxidable 1.4404, perfil ovalado pulido, montaje por el dorso

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABB1DHLTCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0208.0550555128M5x104063101000 A petición
K0208.0880588128M5x104096101000 A petición
K0208.10005100128M5x1040108101000 A petición
K0208.12005120128M5x1040128101000 A petición
K0208.15005150128M5x1040158101000 A petición
K0208.18005180128M5x1040188101000 A petición
K0208.20005200128M5x1040208101000 A petición
K0208.23505235128M5x1040243101000 A petición
K0208.25005250128M5x1040258101000 A petición
K0208.1000610019,510M6x1245110121000 A petición
K0208.1200612019,510M6x1245130121000 A petición
K0208.1500615019,510M6x1245160121000 A petición
K0208.1800618019,510M6x1245190121000 A petición
K0208.200062002010M6x1245210121000 A petición
K0208.235062352010M6x1245245121000 A petición
K0208.2500625019,510M6x1245260121000 A petición
K0208.350063502010M6x1245360121000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33