Grupos de mercancía
Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con punta de empuñadura de fundición de precisión
K0652

Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con punta de empuñadura...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Tubo de unión de acero inoxidable 1.4301.
Puntas de empuñadura de fundición de precisión G 4581.
Material de fijación de acero inoxidable 1.4301.
Anillo de sujeción y obturación de silicona y caucho con calidad alimentaria. Resistente a la temperatura a largo plazo de -60 °C a +200 °C.

Versión:Tubo de unión rectificado.
Puntas de empuñadura tratadas con chorro y de brillo mate con pulimentado electrolítico.
Indicación:Empuñaduras de tubo acoplables de uso universal y acero inoxidable. Conexión de tubo y puntas a prueba de salpicaduras. Sujeción adicional de tubo mediante tornillo de sujeción con hexágono interior. Para montaje con tornillos por delante o por detrás. De fácil limpieza, ideal para la industria alimentaria.Montaje:Desde el lado de manejo.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0652 Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con punta de empuñadura de fundición de precisión 159 kB

Planos

Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con punta de empuñadura de fundición de precisión

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0652.20030120048M8x25802251000 A petición
K0652.25030125048M8x25802751000 A petición
K0652.30030130048M8x25803251000 A petición
K0652.35030135048M8x25803751000 A petición
K0652.40030140048M8x25804251000 A petición
K0652.50030150048M8x25805251000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33