Grupos de mercancía
Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de plástico
K0211

Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Puente de conexión de aluminio EN AW-6060.
Puntas de empuñadura de poliamida, reforzadas con perlas de vidrio.
Casquillo roscado de latón.
Casquillo de sujeción de acero inoxidable.
Versión:Puente de conexión de color natural o negro anodizado.
Puntas de empuñadura de color aluminio o negro.
Indicación:Empuñaduras de perfil ovalado acoplables. Versión con puntas de plástico y empuñadura ovalada de aluminio.Montaje:Desde la parte trasera.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0211 Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de plástico 100 kB

Planos

Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Color
del componente
ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0211.1200081naturalcolor aluminio20036M8652201000 A petición
K0211.1250081naturalcolor aluminio25036M8652701000 A petición
K0211.1300081naturalcolor aluminio30036M8653201000 A petición
K0211.1400081naturalcolor aluminio40036M8654201000 A petición
K0211.1500081naturalcolor aluminio50036M8655201000 A petición
K0211.1200082naturalnegro20036M8652201000 A petición
K0211.1250082naturalnegro25036M8652701000 A petición
K0211.1300082naturalnegro30036M8653201000 A petición
K0211.1400082naturalnegro40036M8654201000 A petición
K0211.1500082naturalnegro50036M8655201000 A petición
K0211.1200083negronegro20036M8652201000 A petición
K0211.1250083negronegro25036M8652701000 A petición
K0211.1300083negronegro30036M8653201000 A petición
K0211.1400083negronegro40036M8654201000 A petición
K0211.1500083negronegro50036M8655201000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33